メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 802.11n 1x1
  • 2.4GHz
  • 20MHzチャネル
  • 3種のスリープモード
  • Wi-Fi認証
  • Arm® Cortex®-M4Fプロセッサ
  • SRAM
  • ハードウェア暗号化エンジン
  • PAとLNAを内蔵
  • OTAエンジン
  • 複数のI/O
  • ADCエンジン
  • ホストレスモードまたはホストモード

説明

DA16200システムオンチップ(SoC)は、常時接続のWi-Fi IoT機器向けに1年以上のバッテリ動作を実現した世界初のWi-Fi SoCです。 Wi-Fiネットワークに常時接続する機器でもバッテリ駆動時間を飛躍的に向上させる低消費電力型のWi-FiネットワークSoCです。 ほとんどのアプリケーションで、1年以上のバッテリ駆動が可能です。SoCのレンジは業界トップクラスであるため、出力やレンジのトレードオフがありません。 また、このチップは、Wi-Fiおよび上位スタック層での認証と暗号化のためのWPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) およびTLS (Transport Layer Security)など、非常に強力なIoTセキュリティも備えています。 DA16200はフルオフロードデバイスであり、Wi-FiとTCP/IPネットワークスタック全体、さらには最終製品のアプリケーションコードも、外部のCPUやMCUを必要とせず、オンチップで実行することが可能です。 また、安価な小型MCUからDA16200にコマンドを送信しても、SoCはオフロードのネットワークスタック機能をフルに発揮することができます。

DA16200モジュール は、超低消費電力のWi-Fi SoCであるDA16200を補完するのに最適な製品です。

メリット

  • 低消費電力Wi-Fi
  • ほとんどのアプリケーションで1年以上のバッテリ駆動を実現
  • 優れたレンジ
  • Wi-Fiレイヤでの強固ななセキュリティ
  • 上位スタック層での強固なセキュリティ
  • 連続接続でも長時間のバッテリ駆動が可能
  • フルオフロード、チップに全スタックを実行
  • 外部CPUやMCUを一切使用せずに動作
  • オプションで外部MCUの動作が可能
  • 用途に応じた複数のスリープモード
  • SoCまたはモジュールとして利用可能
  • アナログまたはデジタルのセンサ情報をチップ上で処理

パッケージ

  • QFN-48 (6mm x 6mm x 0.9mm)
  • FcCSP-72 (3.8mm x 3.8mm x 0.68mm)

Wi-Fi ATコマンドセット

DA16200/DA16600ファミリの業界をリードする低消費電力機能を、シンプルかつ迅速に、Wi-Fi側の複雑なソフトウェアを開発することなく利用できます。 詳しくは、DA16200 Wi-Fi ATコマンド・セットのページをご覧ください。

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
fcCSP3.8 x 3.8 x 0.68720.4
QFN6 x 6 x 0.9480.4

製品比較

画像
画像
DA16200DA16200MOD
Pkg. TypeQFN, fcCSPModule
Pkg. Dimensions (mm)3.8 x 3.8 x 0.68, 6 x 6 x 0.913.8 x 22.1 x 3.3
Lead Count (#)48, 7237
Temp. Range (°C)-40 to +85°C-40 to +85°C

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Automatic espresso maker block diagram features a high-resolution TFT touchscreen, optimized power and motor control, cloud connectivity, and AI-driven features.
デジタル制御式自動エスプレッソメーカー
大型タッチスクリーンとスマートクラウド接続を備えたAI搭載エスプレッソマシン。
Air Fryer, Toaster, Oven with Digital Control Block Diagram
デジタル制御のエアフライヤートースターオーブン
このエアフライヤーはセンサをサポートし、タッチHMIを採用したスマートなデザインで、素早くヘルシーで完璧な調理をお届けします。
The mid-range smart lock block diagram features an MCU, load switches, NFC reader, Bluetooth and Wi-Fi connectivity.
ミッドレンジ CSA Aliro対応スマートロック
スマートロックプラットフォームはAliroをサポートするよう設計されており、安全なアクセスと最適化された電力消費を実現します。
This Apple HomeKit-ready smart lock system features Bluetooth, NFC, and optional ultra-wideband (UWB) technology enabling secure and convenient door access.
エントリーレベルのApple HomeKit対応スマートロック
Apple HomeKit Smart Lockは、Bluetooth、NFC、Wi-Fi、およびUWBを介した安全なアクセスを可能にします。
Solar-Powered Location Tracker Block Diagram
ソーラーパワーロケーショントラッカ
太陽光発電のロケーショントラッカは、モジュラ設計、汎用性の高い接続性、PVエネルギハーベスティングを提供します。
Smart all-in-one pressure cooking pot block diagram featuring low component count and a power-efficient Wi-Fi + MCU combination.
スマート圧力鍋
スマート圧力鍋は、ステップバイステップのガイダンス、Wi-Fiの更新、正確な調理、およびエネルギ効率を提供します。
Interactive block diagram of IoT vommunications gateway features and MCU and NFC, Bluetooth LE, and cloud connectivity.
IoT 通信ゲートウェイ ハブ
スマート通信ゲートウェイは、Bluetooth LE、NFC、およびクラウド接続を介して患者データを医師と同期します。
Interactive block diagram of the Mbed-based image processing system features highly integrated MPU with Arm Cortex-A9 CPU that supports e-AI, wireless IoT connectivity via a Wi-Fi module, along with various UI interfaces.
Mbedベースの画像処理システム
Mbedベースのシステムにより、AI、IoT、センサを統合したスマートカメラのラピッドプロトタイピングが可能になります。
Smart Lock with Super Low Power Wi-Fi & Bluetooth Low Energy Block Diagram
超低電力Wi-FiおよびBLEのスマートロック
指紋認証に対応したセキュアなワイヤレス制御を可能にする低消費電力スマートロックシステム。
The furnace controller interactive block diagram features 32-bit MCU with 12-bit A/D conversion, efficient power management and Wi-Fi connectivity.
Wi-Fi接続暖房機器コントローラ
Wi-Fi接続の暖房機器コントローラは、正確なセンシング、安全への準拠、最新のHVACシステムの遠隔監視を実現します。

その他アプリケーション

  • Thermostats
  • Door locks
  • Security cameras
  • Video door bells
  • Temperature sensors
  • Smoke detectors
  • Other wireless sensors
  • Garage door openers
  • Pet trackers
  • Asset trackers
  • Home automation
  • Commercial
  • Industrial
  • Residential

適用されたフィルター