概要

北斗電子は、さまざまなルネサスMCUファミリを搭載した幅広いマイコン評価ボードを提供しています。 これらのボードにより、さまざまなマイコンシリーズの動作確認や評価を容易に行えます。
また、通信、ネットワーク、USB、タッチキー、オーディオ処理、ブラシレスモータ制御、倒立振子制御、周辺機能の評価、マイコン学習など、幅広い用途に対応したマイコン評価キットも提供しています。 これらの多彩な評価キットにより、機能検証を迅速に行い、開発期間の短縮に貢献します。
さらに、製品ラインアップには、オフボードライタとオンボードライタも取り揃えています。 1台で複数のマイコングループに対応し、持ち運びに便利なバッテリ駆動により、現場でのプログラム書き換えにも対応します。 この柔軟性により、追加の機器を用意することなく、現場でソフトウェア更新を行えます。
ソリューション提供元 株式会社北斗電子
フィルター
ハードウェア
ソフトウェア/ツール
サービス
オペレーティング システム
ルネサス製品
アプリケーション
キーテクノロジ
免責事項
ルネサス パートナープログラム ウェブサイト(「本ウェブサイト」)に掲載されている、企業、製品、サービス等に関する情報は、各パートナー企業からルネサスに提供された情報に基づいています。ルネサスは、当該情報を参考情報としてウェブサイトに掲載しており、提携企業から提供される情報の正確性、完全性、または適時性を保証するものではありません。本サイトの内容は予告なく変更される場合があります。
本サイトに掲載されている第三者のウェブサイトへのリンクは、便宜上提供されているものであり、ルネサスはそれらの内容の正確性や信頼性を保証するものではありません。
本ウェブサイトの情報は、利用者の責任において評価・ご利用ください。ルネサスは、本情報の利用により生じた損失、損害、問題について一切の責任を負いません。 提携企業に関する取引や技術的な詳細については、各企業に直接お問い合わせください。
ルネサスは、パートナー企業の製品またはサービスに関する性能、品質、適合性、または第三者の権利の非侵害について一切の保証を行いません。また、本ウェブサイトにそのような情報が掲載されていることは、ルネサスによる推奨または責任の承認を構成するものではありません。ルネサスは、当該製品またはサービスの利用に起因するいかなる取引、技術的問題、または損害についても一切の責任を負いません。
ルネサスパートナープログラムのパートナーとして企業を掲載することは、ルネサスとパートナー企業との間に、いかなる法的代理関係、合弁事業、推奨関係、その他の正式な関係も構成するものではありません。