メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

PTX105R Pmod™ボードは、 QuickConnect IoT エコシステムに完全に統合されており、簡単に統合できるフル機能のハイエンドNFCリーダーソリューションを提供します。 標準のPmodフォームファクタを使用すると、多くのルネサスMCU評価キットでNFC評価が可能になります。 NFCスタックは、 RA2E1 48MHz Arm® Cortex-M23®汎用マイクロコントローラ用にプリコンパイルされています。

QuickConnect IoT は、IoT システムの迅速なプロトタイピングを可能にする標準のハードウェアおよびソフトウェア ビルディング ブロックを提供することで、MCU、接続性、センサーのカスタム ソリューションの作成に関連する問題を解決することを目的としています。

特長

  • 正確なデジタル波形整形
  • DiRAC:™直接アンテナ接続
  • 高い受信感度(-80dBc)
  • プログラム可能GPIO機能
  • タイムクリティカルなコマンドのオンチップ処理
  • RA MCU評価ボードで簡単に評価
  • アンテナチューニングの簡素化
  • EMIフィルタなしで最適な相互運用性を実現
  • タイプA、B、F、Vでの読み取り距離が長い
  • 製造ラインでのデバイス間のNFCのばらつきが少なく、BoMが削減されます
  • FCC認証を簡素化する第3高調波はありません

使用製品

サンプル&ご購入

PTX105RQC Pmod™ Board

PTX105R NFC Reader Pmod™ QuickConnect IoT Board

10009106-PTX105RQC アクティブ

アプリケーション

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。