概要
説明
電動工具のアーキテクチャの進化は、従来のブラシ付きモータシステムから、モータ制御、電力変換、スマート接続機能をコンパクトなコードレス設計に統合した先進的なブラシレスプラットフォームへと移行しつつあります。 12~24Vのバッテリシステムと高効率3相ブラシレスDC (BLDC) モータを搭載したこれらの設計は、より高いトルク、より長い稼働時間、耐久性の向上を実現すると同時に、サイズ、重量、およびメンテナンスの複雑さを低減します。
クラシックデザインは、基本的な穴あけやネジ締め用途に最適化されており、当社のモータ制御MCUによって実行されるセンサ付き台形制御アルゴリズムを採用しています。これにより安定したトルク出力と効率的な動作を実現し、システムの複雑性を最小限に抑えています。
プレミアムデザインにより、高性能モータ制御MCUを通じたセンサレス磁界指向制御- (FOC) アルゴリズムが性能とエネルギ効率を向上させ、より滑らかなトルク応答と最適化されたバッテリ利用を実現します。 搭載されたBluetooth® Low Energy (LE) 接続により、設定、メンテナンス、および稼働時間の追跡が可能になります。
スマートデザインには、材料の種類を検知し最適なトルクと速度設定を自動選択するAI/MLベースの適応制御が組み込まれています。 フリート管理の知見と組み合わせ、Bluetooth LEによるリアルタイム監視・追跡により、精度、稼働時間、総合的な効率性を最大化します。
このシステムのメリット:
- 高効率、高トルク密度、高耐久性を実現する統合型3相ブラシレスDCモータアーキテクチャ
- 高度なMCUにより性能とエネルギ効率を最適化した、センサ付きおよびセンサレスモータ制御アルゴリズム
- AI/MLベースの適応制御によるトルクと速度の自動調整
- Bluetooth LEによるツール接続で、モバイルデバイスまたは管理プラットフォームへの接続による更新、監視、使用状況追跡、およびフリート管理
- コンパクトな12~24V設計により、機動性、稼働時間、操作性が向上
- モジュラプラットフォームは、保守性、拡張性、システム統合を簡素化
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
クラシックコードレスブラシレスモータドリル
Motor MCU
製品
ボード&キット
Semi-Integrated/Smart 3-Phase Gate Driver
製品
リファレンス・デザイン
ボード&キット
Position Sensor
製品
3-Phase Bridge
製品
Exiting Interactive Block Diagram
プレミアムコードレスブラシレスモータドリル
Motor MCU
製品
ボード&キット
Semi-Integrated/Smart 3-Phase Gate Driver
製品
リファレンス・デザイン
ボード&キット
Bluetooth LE Wireless MCU
製品
ボード&キット
Serial Flash (BT)
製品
3-Phase Bridge
製品
Exiting Interactive Block Diagram
スマートコードレスブラシレスモータドリル
Motor MCU
製品
ボード&キット
AI/ML MCU
製品
ボード&キット
Semi-Integrated/Smart 3-Phase Gate Driver
製品
リファレンス・デザイン
ボード&キット
Serial Flash (BT)
製品
Serial Flash
製品
Impedance Sensor
製品
ボード&キット
Op Amp
製品
Bluetooth LE Wireless MCU
製品
ボード&キット
3-Phase Bridge
製品
Exiting Interactive Block Diagram