概要
説明
エアフライヤーは、消費者が従来の揚げ物に代わる、よりヘルシーで低油分の調理法を求めたため、2010年代初頭に人気を博しました。 健康志向の高まりと、ソーシャルメディアや食のインフルエンサーの影響に後押しされ、エアフライヤーはニッチなガジェットから不可欠なキッチン家電へと変貌を遂げました。 最近のエアフライヤーは、単純な揚げ物だけでなく、急速な加熱時間、容量の拡大、複数の独立した調理ゾーン、脱水やイタリアントーストなどの機能による多用途性を備えています。
こうした期待の高まりに応えるため、このシステムはよりスマートで直感的なエアフライ体験を提供します。 あらかじめ設定された調理モード、セグメントLCDとタッチボタンを備えた中型HMI、最適な設定を自動的に選択する温度センサのサポートが含まれています。
このシステムのメリット:
- さまざまな食品用にあらかじめ設定されたモード
- セグメントLCDとタッチボタンを備えた中型HMI
- 温度検出用のインテリジェントセンサをサポートし、毎回最適な構成を選択します。
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MCU
製品
Wi-Fi
製品
GreenPAK
製品
Op Amp
製品
Photocoupler
製品
AC/DC
製品
LDO
製品
Exiting Interactive Block Diagram