メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 6V〜40Vの広いVINV入力範囲
  • 2.5Vから12Vまでの調整可能な出力電圧
  • 150mAの出力電流を確保
  • 超低自己消費電流: 18μA
  • 標準シャットダウン電流: 2μA
  • ±1%精度の電圧リファレンス(全温度範囲、負荷時)
  • 150mAで295mVの低ドロップアウト電圧
  • 26μVRMSの低いノイズ
  • 40Vトレラントロジックレベル(TTL/CMOS)イネーブル入力
  • 10μFの出力コンデンサで安定動作
  • 5kV ESD HBM定格
  • サーマル・シャットダウンおよび電流制限保護
  • 8 Ld露出パッド エプソイックパッケージ

説明

ISL80410は、高電圧、調整可能なVOUT低静止電流のリニア・レギュレータで、「常時オン」および「キープアライブ」アプリケーションに最適です。 ISL80410は、通常の動作条件下で+6V〜+40Vの入力電圧で動作し、無負荷時の自己消費電流はわずか18μAです。 ISL80410はENピンを備えており、このピンを使用してデバイスを低静止電流シャットダウン・モードにし、消費電流はわずか2μAです。 このデバイスは、過熱シャットダウンと電流制限保護機能を備えています。 ISL80410は、-40°C〜+125°Cの温度範囲で動作する定格で、8Ldのスモールアウトライン露出パッドプラスチックパッケージ(EPSOIC)で供給されます。

パラメータ

属性値
Input Voltage (Min) (V)6
Input Voltage (Max) (V)40
Output Voltage (Min) (V)2.5
Output Voltage (Max) (V)12
Output Current 1 (Max) (A)0.15
Drop Out Voltage (Typical)295 @ 150mA
Fixed Output Voltage OptionNo
PSRR (db)66
Quiescent Current18 µA
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICN-EP4.9 x 3.9 x 0.0081.3

アプリケーション・ブロック図

Integrated single-stage onboard charger using motor winding filter block diagram showing motor winding reuse for OBC filtering in an integrated EV powertrain.
モータ巻線フィルタを用いた一体型単段式車載充電器
OBC、DC/DC、トラクションインバータ、および制御機能を統合し、高効率化と低コスト化を実現する統合型EVパワートレインプラットフォーム
Smart Home Central Control Box Block Diagram
スマートホームセントラルコントロールボックス
スマートホームコントロールボックスは、デバイスを統合し、状態を監視し、照明と電化製品を管理します。
Intelligent Lighting System for Building Automation Block Diagram
ビルディングオートメーション向けインテリジェント照明システム
DALI-2とビルオートメーションのためのカスタマイズ可能な調光を備えたインテリジェント照明システム。
Wi-Fi Garage Door Control Block Diagram
Wi-Fi接続ガレージシャッターコントローラ
Wi-Fiガレージシャッターコントローラは、SoftAPモードでのスマートフォン制御と簡単なプロトタイピングオプションを提供します。
Smoke Detector for Commercial Buildings Block Diagram
商業ビル用煙感知器
火災報知器用の商用煙探知器システムは、シンプルな構成で超低消費電力を実現します。
Industrial Pressure Control System Block Diagram
産業用圧力制御システム
圧力制御システムは、AFEを内蔵したMCUを採用しているため、コストダウン、信頼性の向上、精度の確保が図られています。
20-28 Cell Battery Pack (Up to 118V) Block Diagram
20~28 セルバッテリパック(最大118V)
スケーラブルな20-28セルバッテリパック設計とオプションのBluetooth接続。
Portable Wi-Fi Controlled RGBW Lighting Block Diagram
ポータブルWi-Fi 制御RGBW照明
Wi-Fi制御、USB-C電源、簡単で柔軟な設置を備えたポータブルRGBW照明システム。
Interactive block diagram of the Peltier cooler system is features a 32-bit MCU with an integrated 24-bit delta-sigma ADC and integrated high-precision AFE on a single chip.
高精度ペルチェクーラーシステム
リアルタイム制御、BOMの削減、シームレスな産業統合を備えた精密駆動のペルチェクーラーシステム。
Interactive block diagram of the BLDC motor controller features a 32-bit MCU and an precise inductive position sensor.
36V/144W BLDC モータコントローラ
36V/144W BLDC モータ コントローラは、コスト最適化された MCU と高精度の位置検出を備えています。
48V mobility platform block diagram features an MCU, SoC, battery front-end IC, op amps and MOSFETs delivering the essential building blocks for developing various motor solutions.
48Vモビリティプラットフォーム
この48Vモビリティプラットフォームは、多様な電動モビリティアプリケーションに対応する汎用性と適応性に優れたソリューションを提供します。
Industrial Sensor Network Slave Block Diagram
産業用センサネットワーク
柔軟なインタフェースとリアルタイム監視を備えたコンパクトな産業用センサネットワークシステム。
The furnace controller interactive block diagram features 32-bit MCU with 12-bit A/D conversion, efficient power management and Wi-Fi connectivity.
Wi-Fi接続暖房機器コントローラ
Wi-Fi接続の暖房機器コントローラは、正確なセンシング、安全への準拠、最新のHVACシステムの遠隔監視を実現します。
Interactive block diagram of this flexible metering system features ultra-low power metrology MCUs, UART with optical isolation, and Sub-1 GHz MCU.
スマート単相電力メータ
有線および無線通信、改ざん検出、および分離サポートを備えた柔軟なエネルギ計測システム。
Household water pump block diagram features a comparator that amplify signal data to an MCU from water-level sensors, photocouplers and gate drivers that prevent high voltage damage.
家庭用給水ポンプ
低消費電力、騒音低減、安全性の向上により、効率的な運転を実現したスマート給水ポンプシステム。

その他アプリケーション

  • Industrial
  • Telecommunications

適用されたフィルター