特長
- ロジック&ミックスド・シグナル回路
- 汎用性の高いマクロセル
- リードバック保護(リードロック)
- 供給電圧1.8 V(±5%)~ 5 V(±10%)
- 動作温度範囲:-40°C~85°C
- RoHS指令準拠/ハロゲンフリー
- マクロセル概要
- アナログコンパレータ x 4(ACMP)
- 2つの基準電圧(Vref)
- 17種類の組み合わせ機能マクロセル
- 3つのDFF (Dフリップフロップ)/ラッチまたは2ビットLUT (ルックアップテーブル)を選択可能
- 連続DFF/ラッチまたは3ビットLUTを選択可能
- 4つのDFF/ラッチまたは3ビットLUTを選択可能
- パイプ遅延または3ビットLUTを選択可能
- ログラマブルパターンジェネレータまたは2ビットLUTを選択可能
- 8ビット遅延/カウンタx5または3ビットLUTを搭載
- 16ビット遅延/カウンタx2または4ビットLUTを搭載
- 非同期ステートマシン:
- 8つの状態
- 状態遷移からの柔軟な入力ロジック
- シリアル通信:
- I2Cプロトコル準拠
- パイプ遅延 – 16段/3出力(コンビネーションファンクションマクロセルの一部)
- プログラマブルディレイ
- 追加ロジック機能 – 2つのエッジ検出器付きデグリッチフィルタ
- 2つのオシレータ(OSC):
- 25kHz/2MHzを設定可能
- 25MHzのRCオシレータ
- 水晶オシレータ
- パワーオンリセット(POR)
- 8バイトRAM+OTPユーザメモリ:
- RAM I2C経由で読み書き可能なメモリ空間
- OTPから転送されたユーザ定義の初期値
- アナログ温度センサ
説明
SLG46537V/M は一般的に使用されるミックスド・シグナル機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザは1回のみ書き込み可能な不揮発性メモリ(NVM)にプログラミングして回路設計を行い、SLG46537V/M のインターコネクトロジック、I/O ピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスド・シグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Special Features | ASM (8 states) |
| GPIOs (#) | 18 |
| Nominal VDD | 1.71 - 5.5 |
| ACMP Channels (#) | 4 |
| CNT/DLY (Max) (#) | 7 |
| LUTs (Max) (#) | 17 |
| D Flip-flops (DFFs) (#) | 8 |
| Pipe Delay | 16-stage |
| # of Programable Delays (#) | 1 |
| Oscillator Type | Conf. OSC, RC OSC, Crystal OSC |
| Pattern Generator | 1 |
| Temperature Sensor (ch) (#) | 1 |
| Interface | I2C |
| Memory Type | OTP |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Product Category | Asynchronous State Machine |
アプリケーション・ブロック図
| ゲーミングキーボード カスタマイズ可能なRGBライティングと安定した低遅延のワイヤレス性能を備えた、電力効率が高く、高度に統合されたコンパクトなキーボードシステム。 | |
| ゲーミングマウス カスタマイズ可能なRGBライティングと安定した低遅延のワイヤレス性能を備えた、電力効率が高く、高度に統合されたコンパクトなマウスシステム。 | |
| スマートワイヤレスドアロック Bluetooth LE、安全なペアリング、IoT制御を備えたNFC充電スマートロックにより、ワイヤーフリーのアクセスが簡単です。 | |
| 静電容量式タッチセンサを用いた輸液レベルモニタ 輸液モニタは液面を追跡し、多様な液体タンクの用途に信頼性の高いアラートを提供します。 | |
| エレベータ制御システム メインコントロール、イン/コール、アウト/コールとのリアルタイム通信を統合したエレベータ制御システム。 | |
| 携帯用紫外線(UV)消毒器 折りたたみ式UV消毒器は、安全性と充電機能を備えた、携帯式で環境に優しい消毒器です。 | |
| IO-Link対応抵抗式センサプラットフォーム IO-Link接続とSSC前処理機能を備えた、低消費電力かつ高性能なセンシングにより、システムへの組み込みが容易です。 | |
| 超低電力Wi-FiおよびBLEのスマートロック 指紋認証に対応したセキュアなワイヤレス制御を可能にする低消費電力スマートロックシステム。 | |
| 通信対応音声制御スマート乾燥機 スマート乾燥システムは、効率的な電力で洗濯物を簡単に乾燥させるための複数の制御オプションを提供します。 |
その他アプリケーション
- Personal Computers and Servers
- PC Peripherals
- Consumer Electronics
- Data Communications Equipment
- Handheld and Portable Electronics
適用されたフィルター