特長
- 広い入力電圧範囲:4.5V〜60V
- 調整可能な出力電圧
- 最大0.5Aまでの出力電流
- 内部補償
- 内部ソフトスタート
- 600mΩのMOSFET内蔵
- スイッチング周波数 450kHz
- 軽負荷時のパルススキップモード
- サイクルごとの電流制限
- 入力電圧UVLOおよび出力電圧不足保護機能
- サーマル・シャットダウン
- TSOT23-6パッケージで提供
説明
RAA211605は、広い動作入力電圧範囲(4.5V~60V)と調整可能な出力電圧に対応したDC/DCステップダウン降圧レギュレータです。 最大0.5Aの出力電流を連続的に供給することができ、優れたロードレギュレーションとラインレギュレーションの性能を備えています。
RAA211605は、スイッチング周波数450kHzのピーク電流モード制御と軽負荷時のパルススキップモードを採用しています。 高速な過渡応答性能を実現します。 また、ソフトスタート回路とループ補償回路を内蔵し、設計の簡素化とBOMコストの最小化が可能です。
また、RAA211605は、サイクルごとの電流制限、入力電圧UVLO、出力電圧低電圧保護、サーマルシャットダウンなどの保護機能を備えています。
RAA212605は、TSOT23-6パッケージで提供されます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Topology [Rail 1] | Buck |
| Outputs (#) | 1 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 4.5 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] | 60 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 0.8 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 57 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 0.5 |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 450 - 450 |
| Control Type | Current Mode |
| Peak Efficiency (%) | 93 |
| IQ [Rail 1] (µA) | 300 |
| SYNCH Capability | No |
| Qualification Level | Standard |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Simulation Model Available | iSim |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| TSOT | 2.9 x 1.6 x 0.87 | 6 | 1 |
アプリケーション・ブロック図
| Wi-Fi-Enabled Smart Dimmer Switch Wi-Fi smart dimmer switch design with two-wire, no-neutral installation, broad load compatibility, and efficient lighting control. | |
| ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム 安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。 | |
| スマート家電向け先進低消費電力ワイヤレスHMI Wi-Fi 6およびBluetooth 5.1を搭載した先進的な低消費電力HMIにより、シームレスなスマート家電制御を実現します。 | |
| AnalogPAKによる電流ループ通信 AnalogPAK™は、HARTモデムとFSK変調のサポートにより、4-20mA電流ループを可能にします。 | |
| 低コストのDC電力線通信(PLC) 長距離伝送設計は、電力線通信技術を利用して、費用対効果に優れています。 | |
| スマート浄水システム UVフィルタリング、スマートアラート、効率的な電力管理機能を備えた高度な浄水器システム。 | |
| レゾルバによるモータ制御 レゾルバは、ステッピングおよびBLDCモータシステムのモータ制御の精度と信頼性を向上させ、コストを削減します。 | |
| モニタ用調光システム QRフライバック、DC/DCバック、LDO、MCUを搭載したモニタ用調光システムで、正確なバックライト制御が可能です。 | |
| BLDC トラクションモータ駆動 3フェーズスマートドライバを搭載した高性能MCUは、電力効率、プログラマビリティ、センサ統合を実現します。 | |
| 産業用プログラマブルロジックコントローラ (PLC) エンドアプリケーションのニーズに合わせてあらゆるタイプのインタフェースを搭載するように設計された柔軟な組み込みプログラマブルロジックコントローラ (PLC)。 |
その他アプリケーション
- パワーメータ
- バッテリ駆動デバイス
- 分散型電源システム
- 携帯型電動工具
適用されたフィルター