メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • デジタル通信と校正のインタフェース:
    • 最大10MHzのSPI
    • I2C(標準モード、ファーストモード、高速モード)
    • 1線式インタフェース(OWI)、最大100kBit/s
  • ほぼすべての抵抗ブリッジセンサに対応(信号範囲:1mV/V~500mV/V)
  • さまざまなセンサ素子構成に対応:
    • 抵抗ブリッジまたはハーフブリッジ
    • 抵抗分割ストリング
    • 電圧源
  • オンチップ温度センサ
  • 外部温度センシングに対応(例:センサブリッジを温度検知器として使用、外部ダイオードなど)
  • Pt100に対応
  • プログラマブルな16ビットD/Aコンバータおよび出力:
    • (0V~1V)または(0V~5V)の絶対値電圧出力
    • VDD-レシオメトリック電圧出力
    • 4mA〜20mAの電力ループ出力に対応
    • 0V〜10Vの絶対値電圧出力に対応
  • センサ供給用、IC動作用のオンチップ電圧レギュレータを内蔵
  • 外付けJFETによるVDDレギュレーションに対応
  • 24ビットA/Dコンバータ、26ビットデジタル信号調節演算コア搭載
  • 再プログラム可能な不揮発性メモリ(NVM)
  • 連続センシングアプリケーションのためのプログラマブルな測定スケジューラ、バランスの最適化
    • エネルギー消費
    • 出力更新レート
    • センサ信号調整の精度
    • 自己診断の適用範囲とシステムの安全性
  • オンチップ診断::
    • センサ接続
    • ブロークンチップチェック/チッピングチェック
    • メモリの整合性

説明

ZSSC3240は、抵抗式センサ信号の高精度増幅、デジタル化、センサ固有の補正を行うセンサ信号処理IC(SSC)です。 ZSSC3240は、ブリッジおよびハーフブリッジセンサ、ならびにオンチップ電流源から電源を供給する外部電圧源素子および単一素子センサ(例:Pt100および外部温度センサダイオード)に適しています。 センサのオフセット、感度、温度ドリフト、非直線性のデジタル補償は、不揮発性メモリに保存された校正係数を用いて、26ビットの数学コアが補正アルゴリズムを実行することで実現されます。 プログラマブルな統合型センサフロントエンドにより、様々なセンサを幅広い用途に最適に適用することができます。

ZSSC3240は、I2C、SPI、または1 線式インタフェース(OWI)を介して、測定値の読み出しとプログラミング機能を提供します。 デジタル、デジタル-アナログ、アナログ出力のスマートセンサモジュールの3種類の動作モード開発に最適で、要求に応じてウェイクアップ、連続オン/高速応答、自動/周期的センサ測定が可能です。 ZSSC3240は、絶対値およびレシオメトリック電圧出力、電流ループ出力、または割り込みアナログ出力をサポートしています。 アナログ出力オプションとデジタルインタフェースオプション(校正および/またはデジタルアプリケーションインタフェース用)を組み合わせることができます。

パラメータ

属性値
FunctionResistive SSC
Automotive Qual.No
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Input TypeSingle-bridge
InterfaceI2C, SPI, Alarm, Ratiometric Voltage, Absolute Voltage, Current Loop, OWI
Adj. Analog Gain1.32 - 540
Resolution (bits)24
Sample Rate Max (KHz)2.91
Temp. Range (°C)-40 to +85°C, -40 to +125°C, -40 to 85°C, -40 to 125°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN4.0 x 4.0 x 0.9240.5
WAFER0.0 x 0.0 x 0.0——

アプリケーション・ブロック図

Smart all-in-one pressure cooking pot block diagram featuring low component count and a power-efficient Wi-Fi + MCU combination.
スマート圧力鍋
スマート圧力鍋は、ステップバイステップのガイダンス、Wi-Fiの更新、正確な調理、およびエネルギ効率を提供します。
Wireless Bathroom Weighing Scale Block Diagram
ワイヤレス体重計
ワイヤレス体重計は、正確なトラッキング、Bluetooth接続、コンパクトなデザイン、エネルギ効率を提供します。
IO-Link Sensors Block Diagram
IO-Linkセンサ
このシステムは、IO-Link通信によるスマートなセンサ制御を可能にします。
Resistive sensor platform block diagram features a sensor signal conditioner (SSC), ultra-low power processing, and an IO-Link interface.
IO-Link対応抵抗式センサプラットフォーム
IO-Link接続とSSC前処理機能を備えた、低消費電力かつ高性能なセンシングにより、システムへの組み込みが容易です。
Interactive block diagram of the LoRaWAN gas meter features the low-power MCUs and SSC, ensuring energy-efficient operation and broad application compatibility.
LoRaWANガスメータ
LoRaWANネットワークは、低電力と長距離の利点を備えた、自動的で効率的なガスメータのシャットダウンを可能にします。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)DescriptionQty. per Reel (#)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Reel Size (in)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of Wafer Fabrication
ZSSC3240CC1BActiveN/A在庫切れWAFER1ku | $1.570Wafer1304μm thickness, no inking00.0 x 0.0 x 0.0Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWAN
ZSSC3240CC2BActiveN/A在庫切れWAFER1ku | $1.570Wafer1725μm thickness, no inking00.0 x 0.0 x 0.0Yese3 Sn-40 to +85°CTAIWAN
ZSSC3240CC3RActiveN/A在庫切れVFQFPN1ku | $1.9324#Reel113-inch Reel5000#0.5mm4.0 x 4.0 x 0.913inYese3 Sn-40 to 85°CTAIWAN
ZSSC3240CC5BActiveN/A在庫切れWAFER1ku | $1.570Wafer1304μm thickness, with inking00.0 x 0.0 x 0.0Yese3 Sn-40 to 85°CTAIWAN
ZSSC3240CC6BActiveN/A在庫切れWAFER1ku | $1.570Wafer1725μm thickness, with inking00.0 x 0.0 x 0.0Yese3 Sn-40 to +85°CTAIWAN
ZSSC3240CI1BActiveN/A在庫切れWAFER1ku | $1.670Wafer1304μm thickness, no inking00.0 x 0.0 x 0.0Yese3 Sn-40 to 125°CTAIWAN
ZSSC3240CI2BActiveN/A在庫切れWAFER1ku | $1.670Wafer1725μm thickness, no inking00.0 x 0.0 x 0.0Yese3 Sn-40 to +125°CTAIWAN
ZSSC3240CI3RActiveN/A在庫切れVFQFPN1ku | $2.0224#Reel113-inch Reel5000#0.5mm4.0 x 4.0 x 0.913inYese3 Sn-40 to 125°CTAIWAN
ZSSC3240CI3WActiveAvailable在庫ありVFQFPN1ku | $2.0224#Reel17-inch Reel1800#0.5mm4.0 x 4.0 x 0.97inYese3 Sn-40 to 125°CTAIWAN
ZSSC3240CI5BActiveN/A在庫切れWAFER1ku | $1.670Wafer1304μm thickness, with inking00.0 x 0.0 x 0.0Yese3 Sn-40 to 125°CTAIWAN
ZSSC3240CI6BActiveN/A在庫切れWAFER1ku | $1.670Wafer1725μm thickness, with inking00.0 x 0.0 x 0.0Yese3 Sn-40 to +125°CTAIWAN
ZSSC3240CL1BActiveN/A在庫切れWAFER1ku | $1.670Wafer1304μm thickness, no inking, pre-configured for current loop00.0 x 0.0 x 0.0Yese3 Sn-40 to 125°CTAIWAN
ZSSC3240CL3RActiveAvailable在庫切れVFQFPN1ku | $2.0224#Reel113-inch Reel, pre-configured for current loop5000#0.5mm4.0 x 4.0 x 0.913inYese3 Sn-40 to 125°CTAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits