メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

当社の Wi-Fi® MCU は、IoT 接続デバイス向けに特化して 設計されています。 当社の超低消費電力 Wi-Fi ソリューションは、バッテリー駆動/商用電源いずれのデバイスでも常時接続を維持し、開発期間の短縮に貢献します。長時間稼働、高性能処理、堅牢なセキュリティ、および容易な開発を求める IoT デバイスに最適です。 ハードウェアおよびソフトウェアの双方に精通したイノベーターとして、当社は多様な動作モードに対応し、コストと消費電力を最適化するコネクテッドソリューションを提供しています。

VirtualZero常時接続

VirtualZero™は、常時接続が求められるIoTデバイス向けに超低消費電力Wi-Fiを実現します。壁電源機器の待機電力規制をクリアし、ポータブル製品ではレイテンシや接続品質を維持したままバッテリー寿命を延ばします。

デュアルバンド

当社のWi-Fi IoT MCUは2.4GHzに加えて5GHzに対応しており、混雑した無線環境においてもスケーラビリティ向上、遅延の低減、スループットの向上、平均消費電力の削減を実現します。

迅速かつ容易な開発

ルネサスのFSP(Flexible Software Package)、開発ツール、および認定済みの商用モジュールにより、設計と統合を加速します。 当社のEVKは、アプリケーション開発を容易にし、ソリューションのカスタマイズを可能にします。

柔軟なアーキテクチャ

スタンドアロンモードでは、Wi-Fi MCUからユーザーアプリケーションを起動できます。 アタッチドモードでは、Wi-Fi MCUが別のMCUの接続を処理します。 メモリレスのラジオコプロセッサ(RCP)モードでは、オンボードメモリなしで動作します。

常時接続IoT

常時接続IoT

IoTデバイスがWi-Fiやクラウドへ常時接続を維持することは、これまで以上に重要になっています。 ユーザーは高速なリモートアクセスに加え、リアルタイムに近いイベント通知を求めています。 オペレーターは、オンデマンドで取得可能なステータス情報、診断機能、およびリモート管理機能を必要としています。 常時接続を維持しながら消費電力を最小限に抑えることは、バッテリー駆動製品の寿命を確保し、エコデザイン関連規制への適合に不可欠です。 当社の製品は低消費電力、常時接続、スリープモードで業界をリードしており、IoTを設計するお客様にとって最適な選択肢となります。

Illustrative diagram featuring wi-fi IoT always connected benefits.
Wi-fi IoT Always Connected Illustrative Diagram

IoT向けWi-Fi 6

IoT向けWi-Fi 6

Wi-Fi 6(802.11ax)はWi-Fi技術に大きな改良をもたらし、その中にはIoTにとって重要な改善点が含まれています。 ターゲットウェイクタイム(TWT)は、省電力機能により常時接続されているデバイスのスリープ時間を延長すると共に、APとデバイス間の電力制御の相互運用性を向上させます。 Wi-Fi 6は、OFDMA、スケジュールアクセス、TWT、マルチユーザーアクセスにより遅延を提言し、QoSを向上させます。

Diagram featuring OFDM, OFDMA and Target Wake Time concepts.
OFDM vs OFDMA, and TWT Diagram

強力な組み合わせ:Wi-FiとBluetooth® LE

強力な組み合わせ:Wi-FiとBluetooth® LE

Wi-Fi 6とBluetooth LEの組み合わせでIoT開発を簡素化しましょう。 IoT 向けに設計された低消費電力 Wi-Fi がデバイスのクラウド常時接続を担い、超低電力の Bluetooth LE が高速かつシンプルなオンボーディング、さらにモバイル端末によるローカル制御を実現します。 開発の効率化とBOMコスト削減を実現するこれらのソリューションは、次世代スマートデバイスに対して安全で効率的かつシームレスな接続を提供します。

Illustrative diagram featuring wi-fi and BLE synergy benefits.
Wi-Fi BLE Synergy Illustrative Diagram
3D illustration featuring top and bottom views of MODULE chip package with 53 lead count.
Wi-Fi MCU
RRQ61051 アクティブ
超低消費電力Wi-Fi 6およびBluetooth LEモジュール160MHz Arm Cortex-M33プロセッサ搭載(内蔵フラッシュメモリ付き)
データシート

基盤技術

イベント&ウェビナー

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
長期製品供給プログラム(PLP)

長期製品供給プログラム(PLP)

製品サイクルの長いアプリケーション向けに、最適な製品をお選びください。