メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • CPU: Arm® Cortex®-R4 Processor with FPU, Max. 600MHz
  • Industrial Ethernet: EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IP etc.
  • Memory: Tightly Coupled Memory 544KB(with ECC), Extended SRAM 1MB(with ECC, option)
  • Encoder Interface: EnDat2.2, BiSS®-C, A-format™, Tamagawa, HIPERFACE® DSL
  • Timer: 32-bit Timer 3ch, 16-bit Timer 30ch, Watchdog Timer 2ch
  • PWM: 3-phase PWM Output Function: 3ch
  • Analog function: 12-bit A/D Converter Unit0 : 8ch,Unit1 : 16ch
  • Package: 320-pin FBGA, 176-pin HLQFP
  • Voltage: Core 1.2V, I/O 3.3V

説明

RZ/T1グループは、リアルタイム処理に向けて設計された、Arm® Cortex® -R4 Processor with FPUを採用し、最大600MHzでの高速動作が可能です。またキャッシュメモリ経由でのアクセスを不要とし、確定的な高リアルタイム応答処理を実現できる密結合メモリを搭載し、CPUからキャッシュメモリを介さずに、高速なアクセスを可能とします。 産業イーサネット通信用アクセラレータである「Renesas R-INエンジン (以下、R-INエンジン)」を搭載した製品では、ハードウェアRTOS(HW-RTOS)によりリアルタイム性を損なうことなく、各種産業イーサネット処理との両立が可能です。 また、各種アブソリュートエンコーダプロトコルに対応した、エンコーダインタフェースを搭載した製品では、高精度なモーションコントロール・アプリケーションに最適です。RZ/T1では、EnDat2.2、BiSS®-C、A-format™、Tamagawa、HIPERFACE® DSLの各プロトコルのエンコーダをサポートしております。

提供する開発環境で動作するエンコーダプロトコルのサンプルコードや産業ネットワークプロトコルの評価版を提供していますので、直ぐに評価を開始することが可能です。

パラメータ

属性値
CPU ArchitectureArm
Main CPUCortex-R4F
Program Memory (KB)0
RAM (KB)544, 1568
Carrier TypeFull Carton (Tray)
Supply Voltage (V)3 - 3.6
I/O Ports209
NPUNo
DRAM I/FSDRAM
3D GPUNo
Temp. Range (°C)Tj = -40 to +125
Operating Freq (Max) (MHz)300, 450, 600
Ethernet speed10M/100M
Ethernet (ch)2
EtherCat (ch) (#)0, 1
USB FS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB HS (host ch/device ch)( 1 / 1 )
USB SS (host ch/device ch)( 0 / 0 )
PCI Express (generation and ch)No
SCI or UART (ch)5
SPI (ch)4
I2C (#)2
CAN (ch)2
CAN-FD (ch)0
WirelessNo
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerNo
PWM Output (pin#)23
32-Bit Timer (ch)1
16-Bit Timer (ch) (#)24
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)0
16-Bit A/D Converter (ch)0
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)24
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)0
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Capacitive Touch Sensing Unit (ch)0
Graphics LCD ControllerNo
MIPI Interfaces (DSI) (ch)0
MIPI Interfaces (CSI) (ch)0
Image CodecNo
Segment LCD ControllerNo
Security & EncryptionNo

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
FBGA17 x 17 x 1.753200.8

アプリケーション・ブロック図

Mini-LED TV Backlight Unit - Large Matrix Block Diagram
ミニLED TV用バックライトユニット
効率的なMPUベースのLEDバックライトとダイナミックパワーコントロールにより、最適なTVパフォーマンスが保証されます。

その他アプリケーション

  • コネクティビティ
  • モータ制御
  • 産業用ネットワーク

適用されたフィルター