概要
RA2E1 Fast Prototyping Boardは、RA2E1 MCUを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLiteに相当する回路をボードに内蔵しており、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino Uno™およびPmod™インタフェースを標準搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。
RA2E1 MCUの機能を確認したり、RA2E1 Fast Prototyping Boardと各種無線モジュールやセンサモジュール間の接続を容易にするためのサンプルソフトウェアが用意されています。
Bluetooth®、LoRa®、Wi-Fiを使用する際には各国の電波法に基づいてご使用ください。
特長
- 32ビットマイコンRA2E1(R7FA2E1A92DFM)を搭載
- 48MHz, Arm® Cortex®-M23 Core
- ROM: 128KB, RAM: 16KB, Data Flash: 4KB
- 64-pin LFQFP (10mm x 10mm x 1.7mm, 0.5mm pitch)
- オンボードE2エミュレータ回路を搭載し、追加のツール不要でプログラムの書き込み/デバッグが可能
- マイコンの全ピンにアクセス可能
- Arduino Uno™およびPmod™インタフェース
- 小型基板:53mm x 85mm
- 各種RA2E1開発環境に対応
スタートガイド
Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価
サンプル&ご購入
RTK7FPA2E1S00001BE
アクティブ| HTS (US): | 8471.50.0150 |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | No |
| Assembly Location: | CHINA |
拡張ハードウェア
RA2E1 MCUグループ評価キット
EK-RA2E1評価キットは、RA2E1 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)およびe2studio IDEを用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。 本キットにはEK-RA2E1 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA2E1ボードには... 続きを読む
ビデオ&トレーニング
RA2ファミリを初めて使用するユーザーを対象に、開発環境のインストール、プロジェクトの生成、Fast Prototyping Board を用いた基本動作の確認までを分かりやすく解説します。RA2ファミリにおいて J-Link ARM または E2 Lite (ARM) のオンボードデバッガを備えたボードを使用し、新規開発者が迅速かつ安心して開発を始められるよう支援します。
その他のビデオ
ニュース&ブログ
サポート
サポートコミュニティ
- RA のプロジェクトを E2 studio&E2liteで行うために
いつもお世話になっています。 R7FA2E1A52DFJを使ったプロジェクトを作成し、コードを書いてビルド成功までできました。 基板と ...
2023年4月21日