概要
説明
ヒューマノイドロボット向けの包括的なバッテリ管理および電力制御システムには、セルバランス調整と監視、充電・放電保護、パック電圧・電流の検知、バッテリパック制御、通信、補助電源、およびアクティブ冷却機能が統合されています。 本システムは、動的なヒューマノイドプラットフォーム向けに安全なリアルタイムのバッテリ監視機能を提供すると同時に、アクチュエータ、モーション制御、および上位のAIサブシステムに対し、正確なパック状態情報を提供し、電力供給を制御するように設計されています。
このシステムのメリット:
- リアルタイム監視と、電気的および熱的な不具合に対する迅速な保護機能により、ヒューマノイドの安全性をが向上
- 動的負荷下において、バッテリの状態、稼働時間、および正常なシャットダウン動作を管理することで、ロボットの稼働時間が向上
- アクチュエータおよび制御サブシステムに正確なパック状態データと制御された電力を供給することで、システムの安定した性能を維持
- 24Vおよび48Vアーキテクチャの両方に対応した最適化されたデバイス群により、設計を簡素化し、開発を加速
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Power MOSFET
製品
パワーMOSFET
低電圧GaNパワーディスクリート
Gate Driver
製品
ハイサイドFETドライバ
- RAJ2930104AGMAutomotive Isolated Single-Channel Gate Driver for SiC MOSFETs and IGBTs
DC/DC
製品
降圧レギュレータ(FET内蔵)
- ISL854032.5A Regulator with Integrated High-Side MOSFET for Synchronous Buck or Boost Buck Converter
- RAA21283272V 0.5A Step-Down Regulator with Fixed 6V or 12V Output, with Two 5V and 3.3V LDO Outputs and Standby Feature
- RAA211820Integrated FET 75V, 2A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
- RAA211835Integrated FET 75V, 3A Asynchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
LDO
製品
リニア・レギュレータ(LDO)
PMIC
製品
マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC)
3-Ph Gate Driver
製品
3相MOSFETドライバ、3相FETドライバ
Power MOSFET
製品
パワーMOSFET
Battery Front End
製品
バッテリ保護装置、モニタとバランサ
Fuel Gauge
製品
バッテリ残量ゲージ
Protector
製品
バッテリ保護装置、モニタとバランサ
Current Sense Amp
製品
電流センスアンプ
- ISL28006Micropower, Rail to Rail Input Current Sense Amplifier with Voltage Output
Op Amp
製品
汎用オペアンプ
高精度オペアンプ(Vos <1mV)
Comparator
製品
コンパレータ
Bluetooth
製品
Bluetooth Low Energy
Wi-Fi
製品
RA Arm Cortex-M MCU
Wi-Fi MCU
- RRQ61051超低消費電力Wi-Fi 6およびBluetooth LEモジュール160MHz Arm Cortex-M33プロセッサ搭載(内蔵フラッシュメモリ付き)
RS-485
製品
RS-485/422、RS-232、およびマルチプロトコルトランシーバ
- RAA7881783V Half-Duplex, 20Mbps RS-485/422 Differential Transceiver with ±3kV EFT Immunity and ±16.5kV ESD Protection
- RAA7881763V Full-Duplex, 20Mbps RS-485/422 Differential Transceiver with ±3kV EFT Immunity and ±10kV ESD Protection
- RAA7881585V Half-Duplex, 20Mbps RS-485/422 Differential Transceiver with ±5kV EFT Immunity and ±16.5kV ESD Protection
- ISL3155E5V, RS-485/RS-422 Transceiver with 16kV ESD Protection
- ISL3160E±10kV ESD Protected, +125°C, 40Mbps, 5V, Full-Duplex, Full Fail-Safe RS-485/RS-422 Transceiver
NFC
製品
NFC
- PTX130RHigh Performance NFC Reader for Android™ based Devices and High-end NFC Applications
- PTX130WHigh-Efficiency, High-Performance, High-Power NFC WLC Frontend Solution with Multi-Protocol Reader Function
- PTX30WHighly Integrated NFC WLC Listener Including Optional I²C Host Interface and Low Drop-Out Regulator
Memory
製品
EEPROM & PROM
Analog Signal Switches
製品
アナログスイッチ
MCU
製品
RA Arm Cortex-M MCU
MCU
製品
RA Arm Cortex-M MCU
Exiting Interactive Block Diagram