メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

GreenPAK:プログラマブルミックスドシグナル製品

GreenPAK™は、アナログ、デジタル、制御機能を1チップに集約した、小型・低消費電力のプログラマブル・ミックスド・シグナルICです。 GreenPAKは、無償のGUIベース設計ツール「Go Configure Software Hub」を使用することで、制御、監視、シーケンシング、グルーロジック機能を短時間で実装できます。 また、幅広いアプリケーションで予測可能なリアルタイム動作を実現し、部品点数、基板実装面積、設計負荷を低減します。

PCB実装面積の縮小

部品点数の削減と配線の簡素化により、基板実装面積の縮小に貢献します。

システムコストを低減

1ドル未満で多くの機能を1チップに集約し、優れたコスト効率を実現します。

設計IPを保護

回路実装をロックできる内蔵IP保護機能により、設計資産を保護できます。

消費電力を削減

複数のディスクリート部品を1チップに集約し、GreenPAK内部で動的に電力制御することで、消費電力の低減とバッテリ駆動時間の延長にも寄与します。

コーディング不要で設計を簡素化

無償のGUIベース設計ツール「Go Configure™ Software Hub」により、設計、エミュレーション、プログラミングを一貫して行えます。

設計変更を迅速化

新しい要件に迅速に対応し、更新版プロトタイプを数分で作成できます。

製品ポートフォリオ

すべての製品を比較する

GreenPAKの代表的な利用例

リセット/監視

リセット/監視

GreenPAKは、プログラマブル・ロジックとアナログ・マクロセルを組み合わせることで、フェイルセーフ動作に対応するリセット/監視機能を1チップに実装できます。用途に応じて必要な機能を集約できるため、重要イベント処理の信頼性向上に貢献します。

完全にカスタマイズ可能な本製品は、リセット/監視ソリューションとして高い価値を提供します。

  • 単一/複数ボタンによるリセット制御
  • プログラマブル・デバウンスおよびタイミング設定
  • 自律型ウォッチドッグ監視
  • 高精度電圧監視(OVP/UVLO)
Schematic circuit diagram featuring GreenPAK rest and supervision solution.
GreenPAK Reset & Supervision Schematic Diagram
GreenPAKリセットIC
GreenPAK™ is an ideal solution for a fully customizable system reset IC.

I/O拡張

I/O拡張

多くのGreenPAデバイスは、最大16本のマトリクス接続に対応したI2Cマクロセルを備えています。 このため、GreenPAKはシステム要件に合わせたGPIOエキスパンダ機能を構成できます。

GreenPAKの高集積アーキテクチャにより、以下の機能も1チップで実装可能です:

  • ユーザー定義機能
  • ロジック回路
  • タイミング回路
  • 電圧センシング機能
Schematic circuit diagram featuring GreenPAK IO expander.
GreenPAK GPIO Expander Schematic Diagram
GreenPAK GPIOエクスパンダ
Many new GreenPAK devices include an I2C block which makes these components perfect for an ideal GPIO expander.

レベルシフタ

レベルシフタ

GreenPAKは、0.95~5.5 Vの広いVDD範囲と、プルアップ/プルダウン、プッシュプル、オープンドレインに対応したGPIO構成により、外付けプルアップ抵抗なしで効率的なレベルシフタ回路を構成できます。

GreenPAKデバイスは以下のレベルシフタ構成を実装できます:

  • 単方向
  • 専用ポート型双方向
  • 外部方向制御信号付き双方向
  • 自動方向検出型双方向
Schematic circuit diagram featuring GreenPAK Ievel shifter solution.
GreenPAK Level Shifter Schematic Diagram
レベルシフタ
With GreenPAK, getting different voltage domains working together, efficiently and with the flexibility of programmable mixed-signal, is a snap.

電源シーケンス処理

電源シーケンス処理

GreenPAは、小さな実装面積で電源投入/遮断シーケンスを高精度に制御できるため、カスタム電源シーケンシング回路の実装に適しています。

さらに、超低RDS(ON)のGreenFETロードスイッチと組み合わせることで、電圧降下を抑えながら高効率な電源制御を実現できます。

GreenPAKは1チップに以下のような電源シーケンシング機能を柔軟に組み込めます:

  • 高精度タイミング制御
  • 設定可能なパワーグッド信号
  • I2C通信
  • 電源レール監視
Schematic circuit diagram featuring GreenPAK power sequencer solution.
GreenPAK Power Sequencer Schematic Diagram
GreenPAK電源シーケンサ
Using GreenPAK™ it is easy to implement custom power sequencer designs with minimal power and footprint.

設計、開発、および導入

GreenPAK™なら、デバイス選定から設定、検証、量産移行までを短時間かつ直感的に進められます。 ルネサスは、GUIベースの設計ツール、評価ボード、充実したアプリケーションノートを提供しており、ファームウェア不要でミックスドシグナル制御を迅速に実装・評価・改善できます

Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
デザインを設定する(コーディング不要)

Go Configure Software Hubを使えば、初期評価から設計反復、量産向け設定まで、GreenPA設計の設定、書き込み、検証を一貫して行えます。

Icon showing circuitry illustration within a square, indicating electronic components of a circuit board.
迅速なプロトタイピングとテスト

GreenPAK評価ボードを使えば、デバイスの機能検証や設計検証を迅速に行い、プロトタイピングを加速できます。 あらかじめ組み立て済みのハードウェアにより、すぐに実験を開始できて「Go Configure ソフトウェアハブ」ともスムーズに連携します。

Icon showing lines within portrait paper illustration, indicating a document.
自信を持って量産へ

グリーンパックの充実したアプリケーションノートやクックブックのライブラリを活用すれば、実用的なガイダンス、設計例、実績のある実装手法を参考に、プロトタイプから量産へと迅速に移行できます。

Cookbook cover featuring GreenPAK products.

GreenPAKクックブック:ミックスドシグナル設計レシピ集

GreenPAKクックブックは、GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルICを活用して、基板実装面積、BOMコスト、設計期間を削減するための、実用的な回路例と設計手法をまとめた資料です。 そのまま利用できる回路例を組み合わせることで、用途に応じたカスタムのミックスドシグナルソリューションを迅速に作成できます

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。