メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 3.5V〜40Vの広い入力電圧範囲
  • 効率を高めるための同期整流動作
  • 補償不要
  • ハイサイドとローサイドのNMOSFETを内蔵
  • PFMモードまたは強制PWMモードを軽負荷で選択可能
  • 内部スイッチング周波数 700kHz
  • 最大300mAの連続出力電流
  • 内部ソフトスタート
  • 最低限の外付け部品のみ必要
  • パワーグッドおよびイネーブル機能が利用可能

説明

ISL85413は、入力範囲が3.5V~40Vの300mA同期整流式降圧レギュレータです。このレギュレータは、さまざまな用途に適用できる、簡単操作で高効率、・低BOMカウントのソリューションを提供します。ハイサイドとローサイドの両方のNMOS FETを内蔵し、軽負荷時の効率を向上させるPFMモードを備えています。 強制PWMモードが必要な場合、この機能をオフにすることもできます。 デバイスはデフォルトの周波数700kHzで切り替わります。 両方のNMOSデバイスを統合し、内部構成を提供することにより、必要な外付け部品が最小限に抑えられ、BOM数と設計の複雑さが軽減されます。

広いVIN範囲とBOMの低減により、優れた性能を提供しながら、さまざまなアプリケーション向けに実装が容易な設計ソリューションを提供します。 高電圧産業用アプリケーション向けの非常に堅牢な設計と、バッテリ駆動アプリケーション向けの効率的なソリューションを提供します。小型の鉛フリー 3mm x 3mm TDFNプラスチック・パッケージで供給され、動作ジャンクション温度範囲が-40°C〜+125°Cです。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)3.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]40
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)34
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.3
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)600 - 784
Control TypeCurrent Mode
Peak Efficiency (%)92
IQ [Rail 1] (µA)50
SYNCH CapabilityNo
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Simulation Model AvailableN/A

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TDFN3.0 x 3.0 x 0.7580.5

アプリケーション・ブロック図

400V/2kW Synchronous Motor Controller with HMI Controller Block Diagram
HMI コントローラ付き400V/2kW 同期モータコントローラ
400V/2kWの同期モータコントローラと産業用HMIコントローラ、AC/DC電源の組み合わせ。
Base PLC system block diagram featuring a scalable architecture, flexible I/O selection, multiple connectivity options, and voltage regulation from the standard 24VDC.
産業用プログラマブルロジックコントローラ (PLC)
エンドアプリケーションのニーズに合わせてあらゆるタイプのインタフェースを搭載するように設計された柔軟な組み込みプログラマブルロジックコントローラ (PLC)。
Oxygen Concentrator Controller with Smart Connectivity Block Diagram
スマートコネクティビティを備えた酸素濃縮器コントローラ
RTOS対応MCU、タッチUI、Bluetooth接続によるスマートな酸素濃縮器制御。
Interactive block diagram of the BLDC motor controller features a 32-bit MCU and an precise inductive position sensor.
36V/144W BLDC モータコントローラ
36V/144W BLDC モータ コントローラは、コスト最適化された MCU と高精度の位置検出を備えています。
Smart Lighting Control with RGB Light Sensor Block Diagram
RGB照度センサ搭載スマート照明システム
RGBセンサ、静電容量式タッチ、音声認識を備えたMCUベースのスマート照明制御。

その他アプリケーション

  • 産業用機器制御
  • 医療用機器
  • 携帯用計測器
  • 分散型電源
  • クラウドインフラストラクチャ

適用されたフィルター