メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

IO-Link対応抵抗式センサプラットフォーム

概要

説明

ひずみゲージ、RTD、ポテンショメータなどのセンサでは、正確な測定を実現し、MCUにおける演算負荷を軽減するために、線形化と信号調整が必要となります。 様々な用途で幅広い抵抗式センサが必要とされるため、あらゆる抵抗素子と接続可能な拡張性の高いプラットフォームにより、簡単かつ迅速な搭載が可能になります。

このセンサプラットフォームは、業界最高水準のセンサ信号コンディショナ (SSC)、超低消費電力処理、およびIO-Linkインタフェースを組み合わせたもので、様々なアプリケーションやユースケースに容易に搭載できる拡張性の高いシステムを構成しています。

このシステムのメリット:

  • SSC上で信号の前処理を行うように最適化されたアーキテクチャにより、MCUの負荷を軽減し、HMIサポートや風袋引き機能など、その他の機能のための余力を確保
  • 高性能、低コスト、低消費電力のシステム
  • 実績があり堅牢なIO-Link PHYにより、簡単な接続とシステム電源供給を実現し、迅速かつ容易な搭載と導入が可能

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
EU102: WEBLine.646Connector Line.471Diode - LEDSheet.482Sheet.483Sheet.484Sheet.485Sheet.486Darlington.651Sheet.488Darlington.254GroundSheet.491Sheet.492PowerPowerPowerConnector Line.494Diode - LED.495Sheet.496Sheet.497Sheet.498Sheet.499Sheet.500Darlington.651Sheet.502Darlington.254Ground.504Sheet.505Sheet.506EOCEOCEOCConnector LineConnector Line.444Connector Line.445Connector Line.447Connector ArrowPower CtrlPower CtrlPower CtrlSegment LCD Control GreenPAKSegment LCD Control GreenPAKSegment LCD ControlGreenPAKConnector Arrow.389Connector Arrow.3913.3V3.3V3.3VBi-directional.519Vertical Wire Bundle.520444Sheet.522Bi-directional.523Bi-directional.524Vertical Wire Bundle.525333Sheet.527Vertical Wire Bundle.528444Sheet.530Bi-directional.535Vertical Wire Bundle.536444Sheet.538Connector Line.541Diode - LED.542Sheet.543Sheet.544Sheet.545Sheet.546Sheet.547Darlington.651Sheet.549Darlington.254Ground.551Sheet.552Sheet.553MCU PowerMCU PowerMCU PowerSensor ElementSensor ElementSensor ElementStrain GaugeResistorResistor.99Resistor.100Resistor.101Sheet.632Sheet.633Sheet.634Sheet.635Sheet.636Sheet.637Sheet.638Connector 1.160.640LineConnector 1.160.642Line.643Connector 1.160.644Connector 1.160.645Bi-directionalIO-Link MasterIO-Link MasterIO-Link Master3.3V3.3V3.3VLine ArrowVertical Wire Bundle111111Sheet.747Line Arrow.749Bi-directional.794Horizontal Wire BundleCommunication Lines B.795222LCD/LED Segment DisplaySheet.802Sheet.803Sheet.804Sheet.805Sheet.806Sheet.807Sheet.808Sheet.809Sheet.810Sheet.811Sheet.812Sheet.813Sheet.814Sheet.815Sheet.816Sheet.817Sheet.818Sheet.819Sheet.820Sheet.821Sheet.822Sheet.823Sheet.824Sheet.825Sheet.826Sheet.827Sheet.828Sheet.829Sheet.830ONONONOFFOFFOFFSheet.833Sheet.834Sheet.835Sheet.836Sheet.837Sheet.838Sheet.839Sheet.840Connector 1.160EU102EU102EU102Sheet.843Sheet.788Circle.787Sheet.789Sheet.783Circle.754Circle.778Sheet.784Circle.754Circle.778Line Arrow.846Connector 1.160.847Sheet.848Sensor Signal ConditionerSensor Signal ConditionerSensor SignalConditionerVDDBVDDBVDDBINPINPINPVSSBVSSBVSSBINNINNINNI2CI2CI2CSheet.849IO-Link PHY with DC/DCIO-Link PHY with DC/DCIO-Link PHY with DC/DCSPISPISPIAUXAUXAUXCTRLCTRLCTRL3.3V Supply3.3V Supply3.3VSupplySheet.850MCUMCUMCUGPIOGPIOGPIOSPISPISPIUARTUARTUARTGPIOGPIOGPIOI2CI2CI2C
Exiting Interactive Block Diagram

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。