概要
説明
RX65N Envision Kitは、低コストHMI(ヒューマンマシンインタフェース)プロジェクトに最適なRX65Nマイコンを、迅速かつ容易に評価できるキットです。 さらに、プリインストールされたデモにより、RX65Nマイコンの新しいデュアルバンクフラッシュ機能を使用したファームウェア更新や、LCDコントローラおよび 2D描画エンジンによるグラフィックス性能などを体験できます。
ルネサスは、ボード回路図やデモ用ソースコードなど、ユーザー独自のボードおよびデモ開発に必要な一式を提供しています。そのため、本キットはシステム開発のリファレンスとして活用できます。 オンボードエミュレータを搭載しているため、外部のE1/E2 Liteを使用することなくアプリケーション開発が可能です。 また、本WebページからダウンロードしたファームウェアをUSBメモリに書き込むことで、デモ中にボードのファームウェアを更新できます。
最新のRX65N MUCは、TFTコントローラおよび2D描画エンジンを内蔵しており、高度なグラフィックス機能と高いパフォーマンスを提供します。 WQVGAサイズまでのディスプレイであれば、内蔵640KB RAMをフレームバッファとして利用できるため、外付けRAMを不要とし、コスト最適化が可能です。 さらに、RX651/RX65Nユーザーは、SEGGERのemWin GUIソフトウェアおよび関連ツールを無償で利用できます。
特長
- 32ビット RX65N MCU(コードフラッシュ:2MB、内蔵 RAM:640KB)
- SEGGER emWin GUIソフトウェアパッケージ(RX651/RX65N ユーザー向け)
- グラフィック拡張ボード
- 4.3インチTFTカラー液晶
- 480 x 272解像度
- 静電容量式タッチオーバーレイコントローラ
- バックライトコントローラ
アプリケーション
設計・開発
ビデオ&トレーニング
Envision Kitは、低コストHMI(Human Machine Interface)プロジェクトに最適なRX65Nグループの迅速かつ簡単な評価を可能にします。
さらに、プリインストールされたデモ<RX65Nマイクロコントローラの新しいデュアルバンクフラッシュ機能を使用したファームウェアのアップデート、LCDコントローラと2D描画エンジンを使用したグラフィックスのパフォーマンスなど>を体験できます。
ボードの回路図やデモ用のソースコードなど、開発に必要なアイテムを提供していますので、本キットはサンプルセットとして使用できます。また、ボードにエミュレータ回路を搭載しており、E1/E2 Liteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。
RX65Nグループには、LCDコントローラ、2D描画エンジンが内蔵されているため、高度なグラフィックス機能と性能を実現できます。ディスプレイサイズがWQVGAまでの場合、大容量内蔵RAM(640KB)を、ディスプレイフレームバッファとして使用できます。これにより外部RAMを使用せず、コスト低減が可能です。
さらに、RX651, RX65N MCUを使用しているお客様は、SEGGER emWin GUIソフトウェアとデザインツールをご利用いただけます。
詳しくはこちら:https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/boards-and-kits/renesas-promotion-boards/rx65n-envision-kit.html
その他のビデオ
サポート
サポートコミュニティ
- RX65N Envision KitでNES Emulator(≒ファミコンエミュレータ)を作られた人がいらっしゃいました
こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、RX65N Envision KitでNES Emulator(≒ファミコンエミュレータ)を作られた人がいらっしゃ ...
2018年6月30日 - RX65N Envision KitでNES Emulator(≒ファミコンエミュレータ)を作られた人がいらっしゃいました
こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、RX65N Envision KitでNES Emulator(≒ファミコンエミュレータ)を作られた人がいらっしゃ ...
2018年6月30日 - RX65N Envision Kitの環境について
こんにちは。 以下の環境からダウンロードした工場出荷時と思われる環境をe2studio(Version: 7.5.0)でコンパイルしようとする ...
2019年8月21日
ナレッジベース
- Renesas Starter Kit+ for RX65N-2MBに搭載されているTFT液晶の交換は可能か
他社製TFT液晶に付け替えた場合、動作できないだけでなく故障する可能性があります。本ボードは、搭載しているTFT液 ...
2021年10月28日