メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 最大60Vのブートストラップ電源電圧
  • 専用イネーブル・ピン付き3.3Vおよび12V LDO(HIP2104)
  • 5μAスリープモード静止電流
  • VDD低電圧ロックアウト
  • 3.3Vまたは5VのCMOS互換入力(ヒステリシス)
  • ブートストラップFETを内蔵(従来のブートストラップダイオードを置換可能)
  • パッケージは8Ld SOICと3x3mm TDFNを用意
  • 鉛フリー(RoHS指令準拠)

説明

HIP2103 はDC モータ,三相ブラシレス DC モータ,またはその他同様の負荷が掛かる.アプリケーション向けに設計されたハーフブリッジドライバです。2つの入力端子(HI、LI)により、ハイサイドドライバ(HO)、ローサイドドライバ(LO)を独立に制御します。HIとLIはイネーブル/ディセーブルの設定が可能であり、マイコンとの接続数を減らしてコストを低減できます。スリープモード時のIDDバイアス電流が小さいため、デバイスが使用されていない時のバッテリー消耗を防ぐことができ、ドライバーをバッテリーから切り離すための外部スイッチが不要になります。すべての入力(LI、HI、VDen、VCen)にプルダウン抵抗を内蔵しているため、外部抵抗の必要性が軽減されます。LO出力のアクティブ-ロー抵抗プルダウンにより、スリープモード時やVDDが低電圧誤動作防止(UVLO)スレッショルド以下の時にローサイドブリッジFETがオフのままになります。

パラメータ

属性値
Bootstrap Supply Voltage (Max) (V)60
VBIAS (Max) (V)14
Peak Pull-up Current (A)1
Peak Pull-down Current (A)2
Turn-On Prop Delay (ns)28
Turn-Off Prop Delay (ns)30
Rise Time (μs)0.021
Fall Time17
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Input Logic Level3.3V/TTL
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICN4.9 x 3.9 x 0.0081.3
TDFN3.0 x 3.0 x 0.7580.7

アプリケーション・ブロック図

Wi-Fi Garage Door Control Block Diagram
Wi-Fi接続ガレージシャッターコントローラ
Wi-Fiガレージシャッターコントローラは、SoftAPモードでのスマートフォン制御と簡単なプロトタイピングオプションを提供します。
Oxygen Concentrator Controller with Smart Connectivity Block Diagram
スマートコネクティビティを備えた酸素濃縮器コントローラ
RTOS対応MCU、タッチUI、Bluetooth接続によるスマートな酸素濃縮器制御。
Smart HVAC Master Actuator Block Diagram
スマートHVACマスタアクチュエータ
AI駆動のセットポイント、マルチセンサデータ、フェイルセーフ冗長性を備えたスマートHVACマスタアクチュエータ。
Smart Voice-Controlled Clotheshorse with Connectivity Block Diagram
通信対応音声制御スマート乾燥機
スマート乾燥システムは、効率的な電力で洗濯物を簡単に乾燥させるための複数の制御オプションを提供します。
Motor Control for Power Tools Block Diagram
電動工具用の汎用性の高いモータ制御
MCU駆動のモータ制御により、性能が向上し、設計が簡素化され、電動工具の効率が向上します。
Smart BLDC Ventilation Fan Block Diagram
スマートBLDCモータファン
スマートBLDCモータファンコントローラは、空気の質を改善し、エネルギコストを削減し、VOC、湿気、CO2を検出します。
E-bike system block diagram features advanced Arm Cortex-M MCUs, power, and BMS devices.
e-BIKEシステム
高度なMCU、電源、BMSデバイスを備えた完全なe-BIKEシステムは、走行を延長し、制御を強化します。
Point-of-Sale Printer Controller Block Diagram
POSシステム用プリンタコントローラ
ミニプリンタの設計は、デュアルBLDC制御、豊富なHMI、および安全なクラウド接続を統合しています。

その他アプリケーション

  • ハーフブリッジ、フルブリッジ、BLDCモータードライブ
  • UPSおよびインバータ
  • クラスDアンプ
  • ハーフブリッジドライバを必要とするスイッチモード電源回路

適用されたフィルター