メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • フォルト保護機能:RS-485バス・ピン:最大±60V
  • 拡張コモンモード範囲:±20V(RS-485の要件を超える)
  • ±15kVのHBM ESD保護(RS-485バス・ピン)
  • 広い供給電圧範囲:3V~5.5V
  • ケーブル反転ピン(ISL32457EおよびISL32459Eのみ):Rxの完全なフェイルセーフ機能を維持しながら、ケーブルの逆接続を修正
  • 1/4ユニット負荷:最大128デバイスをバス上接続可能
  • 高い過渡過電圧耐性:±80V
  • 完全フェイルセーフ(開放、短絡、終端)RS-485レシーバ
  • RS-485データ転送速度の選択:最大20Mbps
  • 低静止供給電流:2.1mA

説明

ISL3245xEは3.3V~5V電源、フォルト保護、バランス通信用の拡張コモンモード・レンジ(CMR)差動トランシーバです。RS-485バス・ピン(ドライバ出力およびレシーバ入力)は、最大±60Vの過電圧および±15kVのESDストライクに対して保護されています。これらのトランシーバは、コモンモード電圧が±20V(RS-485の要件を超える)までの環境で動作し、このRS-485ファミリを市場で最も堅牢なファミリの1つにしています。

トランスミッタはVCC≥4.5VでRS-485に準拠しています。5Vに準拠し、VCC = 3VでもRS-485指定の54Ω負荷に1.1Vの差動出力電圧を供給します。レシーバー(Rx)入力は、Rx入力がフローティング、ショート、または終端されているが駆動されていない(アイドル)バス上にある場合に、ロジックハイのRx出力を保証する完全なフェイルセーフ設計を備えています。Rx入力の極性が入れ替わっても(ISL32457EとISL32459Eのケーブル反転機能)、Rxのフ ル・フェイルセーフ動作は維持されます。ISL32457EおよびISL32459Eには、設置中にケーブルが誤接続された場合に備えて、Rxバス・ピンとTxバス・ピンの極性を反転させるケーブル・インバート機能が搭載されています。

パラメータ

属性値
Vcc (V)3.0-5.5
Tx/Rx per Port1,1
Half/Full DuplexHalf
Devices Allowed on Bus128
ESD StandardHBM
Data Rate RS-485/RS-23220
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICN4.9 x 3.9 x 0.0081.3

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the industrial electronic valve control features a dual MCU system and RS-485 supporting the SIL2 standard.
産業用電子バルブ制御
SIL2に準拠した高精度な制御を実現する産業用電子バルブ。

適用されたフィルター