警告メッセージ
特長
- Ultra-low power
- Superior range
- Highly integrated SoC
- Full offload
- Simple setup and provisioning
- Complete software stack
- Leading security
- Over-the-Air (OTA) firmware updates
- Multiple I/Os
- eMMC/SD expanded memory
- Breakthrough VirtualZero™ technology
- Enables year-plus battery life
- Industry leading output power and Rx sensitivity for max range
- 802.11b/g/n radio PHY, BB/MAC, PA, LNA with on chip SRAM
- Up to 72Mbps, MCS0-7
- SoC runs full OS and TCP/IP stack
- Automatically find and configure new devices with smartphone app
- Comprehensive networking software stack
- Secure boot, debug, asset storage
- Hardware accelerated
- TLS
- Digital certificates
- Elliptic curve
- Enables field deployed device firmware updates
- UART, SPI, SDIO, ADC, I2C, PWM, I2S, GPIOs, JTAG and SWD
- Data logging, memory intensive applications
説明
DA16200 modules are the perfect complement to the DA16200 ultra-low power Wi-Fi system-on-chip (SoC). They deliver the same long battery life and low power consumption, but in a convenient form factor. The modules are complete with all required components and are regulatory certified by the FCC, IC, CE and other regulatory bodies.
The fully integrated module consists of the DA16200 SoC, 4MB flash memory, RF components including crystal oscillator, RF lumped filter, and either a chip antenna or a connector for an external antenna. The module has 37 pins including GPIOs, JTAG, RTC control, UART, power input, and the 32.768kHz crystal. The DA16200 module is available in two antenna options: an on‑board chip antenna version (DA16200MOD‑AAC4WA32) and an external antenna connector (u.FL) version (DA16200MOD‑AAE4WA32), both measuring 13.8mm × 22.1mm × 3.3mm.
Access the industry-leading low power features of the DA16200/DA16600 family simply, quickly and without having to develop any complex software on the Wi-Fi side. To learn more, visit the DA16200 Wi-Fi AT Command Set page.
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) |
|---|---|---|
| Module | 13.8 x 22.1 x 3.3 | 37 |
製品比較
| DA16200MOD | DA16200 | |
| Pkg. Type | Module | QFN, fcCSP |
| Pkg. Dimensions (mm) | 13.8 x 22.1 x 3.3 | 3.8 x 3.8 x 0.68, 6 x 6 x 0.9 |
| Lead Count (#) | 37 | 48, 72 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C | -40 to +85°C |
アプリケーション・ブロック図
| ペット監視用カメラロボット リアルタイムの映像、音声、ワイヤレスコントロールが可能なモバイルペット監視用カメラロボット。 | |
| スマート水槽 このスマート水槽は水の交換を自動化し、Wi-Fiベースのモバイルアプリで制御できます。 | |
| レベル2 EV充電器 効率的なEV充電と管理のための高度な接続性を備えたモジュラEVSEシステム。 | |
| 住宅用アーク障害回路遮断器 Wi-FiとAIを備えたAFCIサーキットブレーカシステムは、アークを検出して火災を防ぎます。 | |
| スマートサーモスタット IoT対応のスマートサーモスタットは、リモート監視とエネルギ効率を提供し、ラピッドプロトタイピングツールをサポートします。 | |
| スマート堆肥メーカー Wi-Fi、モータドライブ、タッチコントロールを特徴とするスマート堆肥メーカー設計により、迅速かつ効率的なプロトタイピングを実現します。 | |
| スマートホームセントラルコントロールボックス スマートホームコントロールボックスは、デバイスを統合し、状態を監視し、照明と電化製品を管理します。 | |
| 車両コネクティビティ用ワイヤレステレマティクスユニット 高度なテレマティクスシステムにより、シームレスな接続、NFC統合、OTAアップグレード、エネルギ効率化が可能になります。 | |
| ヒートポンプ制御システム このヒートポンプシステムは、モータ制御MCU、PLC、およびWi-Fi接続を備えており、パフォーマンスを最適化します。 | |
| 4G&GPS付き車両テレマティクスボックス 車両テレマティクスボックスは、4G通信、GPS、遠隔管理、データ収集、故障監視を可能にします。 | |
| スマートEV充電器用OCPPインタフェースカード(OIC) OCPPは、EV充電器をサーバと接続し、リモートコントロール、リアルタイムアラート、柔軟性を実現します。 | |
| ビジョンAIゲートウェイ 複数のカメラとAIモデルを管理するための中央制御ハブ | |
| テレマティクスを備えた低コストTFTインストルメントクラスタ テレマティクス、Bluetooth LE、Wi-Fiミラーリング、HDカメラをサポートするインストルメントクラスターデザイン。 | |
| ワイヤレスマルチチャンネル絶縁型データロガー ワイヤレスマルチチャンネル絶縁型データロガーは、産業用ネットワークとWi-Fiで接続したマルチチャンネル測定を提供します。 | |
| 輸液ポンプ 輸液ポンプは、高い安定性、正確性、長持ちするバッテリ寿命により、制御された薬物送達を保証します。 |
その他アプリケーション
- Thermostats
- Door locks
- Security cameras
- Video door bells
- Temperature sensors
- Smoke detectors
- Other wireless sensors
- Garage door openers
- Pet trackers
- Asset trackers
- Home automation
- Commercial
- Industrial
- Residential
適用されたフィルター