メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • シングル差動ドライバ
  • 内部VCM
  • 信号帯域幅 90MHz 
  • スルーレート 900V/μs
  • 8V~28Vの単一電源、絶対最大電圧30V
  • 狭帯域および広帯域DMT PLCをサポート
  • -86dB THD (200kHz、50Ωライン負荷時)
  • -70dB THD (3MHz、50Ωライン負荷時)
  • TDM動作のイネーブル/ディセーブル用コントロールピン
  • サーマルシャットダウン

説明

ISL15102は電力線通信(PLC)アプリケーション向けに開発されたシングルポート差動ラインドライバです。このデバイスは直交周波数分割多重(OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing)PLCモデム・リンクに必要な高いレベルの線形性を維持しながら、重いライン負荷を駆動できるように設計されています。ISL15102はディセーブル制御ピン(DIS)を備えており、ディセーブル・モードではラインドライバが低消費電力モードになり、受信信号の振幅が大きくても出力は高インピーダンスを維持し、TDM受信シグナルインテグリティを改善します。ISL15102は熱保護機能を内蔵しており、内部温度が150℃(Typical)に達するとドライバはシャットダウンし、デバイスの損傷を防止します。内部入力CMバッファはダイナミック・レンジを最大化し、アプリケーション回路内の外付け部品点数を削減できます。ISL15102は熱強化された小面積(4mm×5mm)24Ld QFNパッケージで提供され、-40℃~105℃の動作周囲温度範囲で動作するよう規定されています。

パラメータ

属性値
Bandwidth (MHz)90
Channels (#)1
Slew Rate (V/µs)900
VS (Min) (V)8
VS (Max) (V)28
IS per Amp (mA)21
Noise VN (nV/√Hz)8.5
IBIAS (nA)3000
Offset Voltage (Max) (mV)17
IOUT (A)0.75
IOUT @ RL0.2A @ 50Ω
VOUT (V)20
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Thermal ShutdownYes
THD (dB)-65
EnableYes
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN4.0 x 5.0 x 0.90240.5

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of this flexible metering system features ultra-low power metrology MCUs, UART with optical isolation, and Sub-1 GHz MCU.
スマート単相電力メータ
有線および無線通信、改ざん検出、および分離サポートを備えた柔軟なエネルギ計測システム。
Voice over power line communication block diagram features an MCU which communicates with the PLC modem IC, a synchronous step-down buck controller, and a line driver.
電力線通信を用いた音声通信
ルネサスのPLCモデム技術は、低電圧電力線での効率的な音声伝送を可能にします。
Power Meter with Power Line Communication Block Diagram
電力線通信(PLC)ノード
PLCノードシステムは、スマートビルディング通信のG3 / PRIME標準をサポートしています。

適用されたフィルター