メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

The AT25SF128A is a member of our standard class code and data storage solutions designed for 3V systems in which program code is shadowed from Flash memory into embedded or external RAM for execution.

The architecture includes erase block sizes that are optimized to meet the needs of today's code and data storage applications and three security register pages for unique device serialization, system-level Electronic Serial Number (ESN) storage, locked key storage, etc.

  • Universally compatible pinout and command set
  • Standard block architecture
  • Supports Dual I/O, Quad I/O and XiP operation
  • Continuous read, wrap and burst modes for XiP

パラメータ

属性値
Memory ClassStandard Flash
Memory Density128
Operating Voltage Range (V)2.7 - 3.6
Speed120 MHz, 133 MHz
InterfaceSingle, Dual, Quad SPI, SPI (Dual & Quad)
Temp. Range (°C)-40 to +85°C, -40 to +105°C
Deep Power Down (µA)2
Read Current (mA)12
Key BenefitStandard features

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Pitch (mm)
16-lead, SOIC 300-mil——
DFN6 x 8—
SOIC-W5.18 x 7.701.27
UDFN5 x 61.27

アプリケーション・ブロック図

High-end Ki wireless power transceiver system with GUI block diagram features a TFT‑based capacitive touch interface with integrated Bluetooth LE or Wi‑Fi.
Ki 規格ワイヤレスパワートランシーバシステム (Tx)
誘導電力伝送とNFCを組み合わせた高効率なKi規格ワイヤレスパワートランシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電充電を実現します。
High-end Ki wireless power receiver system with GUI block diagram features a TFT‑based capacitive touch interface, with integrated Bluetooth LE or Wi‑Fi.
Ki規格ワイヤレスパワーレシーバシステム (Rx)
NFC機能を内蔵し、ワイヤレスパワーを変換する高効率Ki規格レシーバにより、信頼性が高くコンパクトなケーブルレス家電の動作を実現します。
Thermometer with Wireless Sensor Block Diagram
バーベキュー用スマート温度計
バーベキュー用スマート温度計は、リアルタイムの温度監視とワイヤレス接続を提供し、より安全で完璧に調理された食事を実現します。
This Apple HomeKit-ready smart lock system features Bluetooth, NFC, and optional ultra-wideband (UWB) technology enabling secure and convenient door access.
エントリーレベルのApple HomeKit対応スマートロック
Apple HomeKit Smart Lockは、Bluetooth、NFC、Wi-Fi、およびUWBを介した安全なアクセスを可能にします。
Full HD display HMI platform block diagram leverages an MPU-based architecture with Full HD display, camera, audio, Ethernet, CAN, USB, and flexible HMI expansion interfaces.
ハイエンドの機能豊富なHMIプラットフォーム
ディスプレイ解像度、オーディオ、スピーカなどの豊富な機能をサポートする柔軟なHMIプラットフォーム。
Multi-protocol network system block diagram utilizes the industrial communication MPU and various devices to support communication protocols like Ethernet-based OPC UA and BACnet.
ビルディングオートメーションのためのマルチプロトコルネットワークシステム
マルチプロトコルネットワークシステムは、さまざまなビルオートメーションシステムからデータを収集し、産業用通信技術を組み込んでいます。
Block diagram of the Matter-ready multi-sensor with Wi-Fi and Bluetooth connectivity.
Wi-FiおよびBluetoothを備えたMatter対応センサモジュール
Wi-Fi対応Matter-readyマルチセンサは、相互運用性、バッテリ/ソーラ電源を提供し、複数のセンサをサポートします。
Remote Predictive Maintenance System Block Diagram
リモート予知保全システム
リモート予知保全システムは、AI主導の洞察と豊富な接続オプションにより、ダウンタイムとコストを削減します。
Smart Heat Pump Controller Block Diagram
スマートヒートポンプコントローラ
スマートコントローラは、ヒートポンプのリモートアクセス、エネルギ監視、スマートホーム統合を提供します。
Vehicle Telematics Box with 4G & GPS Block Diagram
4G&GPS付き車両テレマティクスボックス
車両テレマティクスボックスは、4G通信、GPS、遠隔管理、データ収集、故障監視を可能にします。
Industrial Gigabit Ethernet SoM block diagram features integrated memory and dual industrial Ethernet Gigabit interface offering an all-in-one solution for high-speed industrial connectivity.
産業用ギガビットイーサネットシステムオンモジュール
産業用ギガビットイーサネットSoMは、高速データ伝送と容易な統合を可能にし、効率的な業界使用を実現します。
Industrial motor control system block diagram features an MPU and MCU for mutual monitoring, power supply ICs, and delta-sigma modulators.
産業用ネットワーク&機能安全対応モータ制御システム
このモータ制御システムは、MPUとMCUを統合して、効率的な産業用モータ制御とネットワーキングを実現します。
Industrial Gateway with Wi-Fi 6 Block Diagram
Wi-Fi 6 を備えた産業用ゲートウェイ
ネットワークとデバイスをWi-Fi 6でブリッジし、データ交換と制御を容易にする産業用ゲートウェイ。
AC Servo block diagram integrates motor control with EtherCAT design and utilizes a high-performance MPU.
ACサーボ
このACサーボシステムは、EtherCAT設計による費用対効果の高い高速モータ制御を提供します。
IoT Remote Sensing System Block Diagram
IoTリモートセンシングシステム
クラウド接続設計により、安全なIoTデバイスのリンケージとデータ管理が簡素化され、堅牢な接続性を実現します。

適用されたフィルター