メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 高性能DSP
    • 電力線通信のPHY層等を処理
    • 最大動作周波数:276MHz
    • IRAM : 128KB, DRAM: 128KB
    • ビタビ及びリードソロモン処理その他に対する専用命令
  • MCU(Arm® Cortex®-M3)  
    • 電力線通信のMAC層及びその上位プロトコル処理
    • 最大動作周波数:138MHz
    • RAM : 512KB
    • AES128暗号化/復号H/W
    • CRC演算H/Wコア
  • 共有メモリ:16KB
  • アナログフロントエンド(AFE)回路を搭載
  • 多様な外部IO
    • UART(2ch), CSI(2ch), IIC, Serial-ROM-IF(Single/Dual/Quad), PWM(2ch) 及び GPIO(16)
  • レギュレータ内蔵: 入力3.3V、出力1.1V
  • 電源電圧:3.3V
  • PKG : 64-pin QFN, 9mm, 0.5mm pitch
  • 動作温度範囲:-40~+85℃

説明

R9A06G037は、狭帯域向け電力線通信 (Narrow Band PLC (Power Line Communication))用モデムICです。R9A06G037は、主に電力線通信のPHY層を処理するDSPコアとその上位のプロトコルを処理するMCUコア (Arm®Cortex®-M3) を内蔵する、ソフトウェアモデムです。ソフトウェアを変更することで、電力線通信の各種規格 (G3-CENELEC/ARIB/FCC及びPRIME1.3.6/ 1.4その他)に対応可能です。

パラメータ

属性値
FunctionPLC Modem IC

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
QFN9 x 9 x 0.964

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of this flexible metering system features ultra-low power metrology MCUs, UART with optical isolation, and Sub-1 GHz MCU.
スマート単相電力メータ
有線および無線通信、改ざん検出、および分離サポートを備えた柔軟なエネルギ計測システム。
Voice over power line communication block diagram features an MCU which communicates with the PLC modem IC, a synchronous step-down buck controller, and a line driver.
電力線通信を用いた音声通信
ルネサスのPLCモデム技術は、低電圧電力線での効率的な音声伝送を可能にします。
Power Meter with Power Line Communication Block Diagram
電力線通信(PLC)ノード
PLCノードシステムは、スマートビルディング通信のG3 / PRIME標準をサポートしています。

その他アプリケーション

  • スマートメータ
  • HVAC(空調)
  • Fire & Safety
  • Building Security
  • 照明機器制御
  • 太陽光発電システム

適用されたフィルター