メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
ご購入

概要

本製品は、ルネサス製Sub-GHz/Wi-SUNトランシーバ(R9A06G062GNP)、ルネサス製マイコンRX65Nなどを搭載した、北米 FCC準拠のSub-GHz 無線通信評価キットです。OFDM変調・FSK調、マルチホップ通信、メッシュネットワークに対応したWi-SUN FAN1.1をサポートできます。スマートメータ、スマートシティ、デジタルサイネージ、状態監視システムなどの無線通信にご活用ください。

*Wi-SUN FAN: Wireless Smart Utility Network for Field Area Network profile

特長

  • 対応規格/法規
    • IEEE802.15.4-2020
    • FCC Part 15, Subpart C, Section 15.247
  • 周波数帯域
    • 902~928 MHz
  • データレート
    • 50/150 kbps (FSK)
    • 300/600/1200/2400 kbps (OFDM)
  • 送信出力電力
    • +28dBm (FSK, m=1, 50kbps)
    • +28dBm (FSK, m=0.5, 150kbps)
    • +23dBm (OFDM, option4, MCS6, 300kpcs)
    • +23dBm (OFDM, option3, MCS6, 600kbps)
    • +23dBm (OFDM, option2, MCS6, 1200kbps)
    • +23dBm (OFDM, option1, MCS6, 2400kbps)
  • 最小受信感度(PER<10%, for 250Byte)
    • -110dBm (FSK, m=1, 50kbps)
    • -106dBm (FSK, m=0.5, 150kbps)
    • -106dBm (OFDM, option4, MCS6, 300kpcs)
    • -103dBm (OFDM, option3, MCS6, 600kbps)
    • -100dBm (OFDM, option2, MCS6, 1200kbps)
    • -97dBm (OFDM, option1, MCS6, 2400kbps)

使用製品

RX65N
RXv2 コア、大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ、HMIを強化した 32 ビットマイクロコントローラ

サンプル&ご購入

R9A06G062GNP Sub-GHz Wireless Communication Evaluation Kit (Internal)

FCC certified

RTK0EE0013D10001BJ アクティブ
Description:FCC certified
Pb (Lead) Free:No
1u | $300.00参考価格

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。