メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 広範囲な入力電圧範囲:3V~40V
  • 高効率な同期動作
  • 補償不要
  • ハイサイドとローサイドのNMOSデバイスを統合
  • 軽負荷時にPFMまたは強制PWMモードを選択可能
  • 内部固定周波数(500kHz)または可変スイッチング周波数(300kHz~2MHz)
  • 連続出力電流最大1A
  • 内部または外部ソフトスタート
  • 必要な外部コンポーネントは最小限
  • パワーグッドおよびイネーブル機能が利用可能

説明

ISL85410は、広範囲な入力電圧(3V~40V)に対応した1A同期降圧型レギュレータです。さまざまなアプリケーションに使いやすく、高効率で部品点数の少ないソリューションを提供します。 ISL85410は、ハイサイドとローサイドのNMOS FETを統合し、軽負荷時の効率を改善するPFMモードを備えていますが、必要に応じで強制PWMモードに切り替えることもできます。 ISL85410はデフォルト周波数500kHzでスイッチングしますが、外部抵抗を使って300kHzから2MHzまでプログラム可能です。 ISL85410は、内部または外部補償を使用する機能を備えています。両方のNMOSデバイスを統合し、内部設定オプションを提供することで、必要な外付け部品を最小限に抑え、部品点数と設計の複雑さを軽減します。広範なVIN範囲とBOMの削減により、優れた性能を発揮しながら、さまざまなアプリケーションに実装しやすい設計ソリューションを提供します。 ISL85410は、高電圧産業用アプリケーション向けに堅牢な設計と、バッテリ駆動アプリケーション向けに効率的なソリューションを提供します。 ISL85410は、小型Pbフリー4mmx3mm DFNプラスチック・パッケージで提供され、フルレンジの産業用温度範囲は-40℃~+125℃です。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)3
Input Voltage (Max) [Rail 1] (V)40 - 40
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)34
Output Current (Max) [Rail 1] (A)1
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)300 - 2000
Control TypeCurrent Mode
Peak Efficiency (%)94
IQ [Rail 1] (µA)80
SYNCH CapabilityYes
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Simulation Model AvailableiSim

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN4.0 x 3.0 x 0.90120.5

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Entry Level Voice & Vision AI System Block Diagram
エントリーレベルの音声&ビジョンAIシステム
Arm Cortex-M85 MCUを搭載したコスト効率の高いAI/MLシステムで、音声認識、画像認識、セキュアなコネクティビティを提供します。
Multi-protocol network system block diagram utilizes the industrial communication MPU and various devices to support communication protocols like Ethernet-based OPC UA and BACnet.
ビルディングオートメーションのためのマルチプロトコルネットワークシステム
マルチプロトコルネットワークシステムは、さまざまなビルオートメーションシステムからデータを収集し、産業用通信技術を組み込んでいます。
Robot vacuum cleaner Interactive block diagram supports camera-based SLAM and includes safe motor drive technology for reliable cleaning.
ロボット掃除機
このスマートロボット掃除機は、環境マッピング、落下防止、障害物検出、自動充電、アプリ制御を備えています。
Printer Control Panel with NFC Authentication Block Diagram
NFC認証を備えたプリンタコントロールパネル
NFC認証による安全な共有印刷により、機密データへの許可されたアクセスのみが保証されます。
The energy-efficient high-end BLDC electric fan block diagram features an MCU, AC/DC regulator, op amps, and MOSFETs to ensure quality and stability.
エネルギ効率が高いハイエンド電動ファン
エネルギ効率が高いBLDCファン。精密な速度制御、静音運転、リモコン操作を実現。
3KW Off-Board Electric Vehicle Charger Block Diagram
3kWオフボード電気自動車充電器
3kW AC/DCコンバータは、軽電気自動車を充電したり、高ワット数の負荷に電力を供給したりできます。
Oxygen Concentrator Controller with Smart Connectivity Block Diagram
スマートコネクティビティを備えた酸素濃縮器コントローラ
RTOS対応MCU、タッチUI、Bluetooth接続によるスマートな酸素濃縮器制御。
Portable Wi-Fi Controlled RGBW Lighting Block Diagram
ポータブルWi-Fi 制御RGBW照明
Wi-Fi制御、USB-C電源、簡単で柔軟な設置を備えたポータブルRGBW照明システム。
Multi-Functional Cordless Drill with Wire Detection Block Diagram
電線検出機能付き多機能コードレスドリル
IoTを備えたコードレスドリル設計により、電線検出、Bluetooth制御、角度調整、視認性の向上が可能になります。
This industrial Ethernet gateway platform allows connecting Modbus RTU/TCP devices to modern Ethernet networks.
産業用イーサネットゲートウェイとセンサシステム
クイックスタートモジュールにより、センサとゲートウェイのシームレスなイーサネット接続が可能になります。
Interactive block diagram of the Peltier cooler system is features a 32-bit MCU with an integrated 24-bit delta-sigma ADC and integrated high-precision AFE on a single chip.
高精度ペルチェクーラーシステム
リアルタイム制御、BOMの削減、シームレスな産業統合を備えた精密駆動のペルチェクーラーシステム。
Industrial Ether-connectable IoT sensor hub block diagram features a high‑performance Arm Cortex‑R52 MPU and supports multiple industrial Ethernet protocols.
産業用イーサネット接続可能なIoTセンサハブ
ルネサスのIoTセンサハブは、多様なイーサネットプロトコルをサポートし、部品点数とPCBのサイズを削減して効率を高めます。
DALI RGBWW LED Driver Block Diagram
DALI RGBWW LEDドライバ
DALI 2.0 RGBWW LEDドライバは、Synergy MCUと24Vブーストを介して5つのLEDストリップを駆動します。
Mass flow controller block diagram features 32-bit MCU which integrates both system control and industrial EtherCAT and CAN network interfaces on a single chip.
EtherCATおよびCAN接続を備えたマスフローコントローラ
MFCは、質量や流量の測定が可能で、半導体製造装置のガス制御に活用できます。

その他アプリケーション

  • 産業用制御機器
  • 医療機器
  • 携帯計測器
  • 分散電源
  • クラウドインフラ

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL85410FRZActiveAvailable2033 Dec在庫ありRoHS:EN
DFN1ku | $1.2212#Tube3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIATAIWAN
ISL85410FRZ-TActiveAvailable2033 Dec在庫ありRoHS:EN
DFN1ku | $1.2212#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIATAIWAN
ISL85410FRZ-T7AObsoleteN/A2033 Dec在庫ありRoHS:EN
DFN12#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。