適用されたフィルター
Renesas Boards & Kits
Evaluation
IPS2550用評価キット
IPS2550STKIT アクティブ
IPS2550STKITは高速モータ回転制御向けの車載用誘導型位置センサ、IPS2550による迅速かつ容易に評価を可能とするコンパクトで直観的な評価キットです。 この評価キットは主に、通信ボードとIPS2550アプリケーションモジュールから構成されています。 IPS2550 GUI と共に使用する通信ボードは、接続されたIPS2550アプリケーションモジュール上の誘導型位置センサIPS2550から出力されるサインとコサインの信号を表示することが出来ます。 また、通信ボードを用いる事により容易に誘導型位置センサIPS2550のパラメータ変更が可能です。... 続きを読む