メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 150mAの連続出力を備えた高性能LDO
  • 大電流ステップに対する優れた過渡応答
  • 優れた負荷レギュレーション: 全負荷電流範囲にわたって<0.1%の電圧変化
  • 高PSRR: 65 dB @ 1kHz
  • 広い入力電圧能力: 2.3V〜6.5V
  • 非常に低い自己消費電流: 46μA
  • 低いドロップアウト電圧: typ. 200mV @ 150mA
  • 低出力ノイズ: typ. 45μ VRMS@ 100μA (1.5V)
  • 1μF〜4.7μFのセラミックコンデンサで安定
  • シャットダウン・ピンはスタンバイ電流1μA (max)でLDOをオフ
  • ソフトスタートによりイネーブル時の入力電流サージを制限
  • 電流制限および過熱保護
  • すべての動作条件で±1.8%の精度
  • 5 Ld SC-70 パッケージまたは 6 Ld μTDFN パッケージ
  • 動作温度範囲 -40°C~+85°C
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

説明

ISL9008Aは、150mAの連続負荷電流を供給する高性能シングル低ノイズ、高PSRR LDOです。 スタンバイ電流が低く、最大200mΩのESRで1μFのMLCC出力容量で安定しています。 ISL9008AのPSRRは65dBと高く、出力ノイズは45μ VRMS以下です。 無負荷静止電流が46μA (typ.)、シャットダウン電流が0.5μAで、ポータブルワイヤレス機器に最適です。

ISL9008Aには、複数の固定電圧オプションがあり、全温度範囲、ライン、および負荷に対して1.8%の出力電圧精度を備えています。 その他の出力電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。

アプリケーション・ブロック図

Remote Predictive Maintenance System Block Diagram
リモート予知保全システム
リモート予知保全システムは、AI主導の洞察と豊富な接続オプションにより、ダウンタイムとコストを削減します。
Voice over power line communication block diagram features an MCU which communicates with the PLC modem IC, a synchronous step-down buck controller, and a line driver.
電力線通信を用いた音声通信
ルネサスのPLCモデム技術は、低電圧電力線での効率的な音声伝送を可能にします。
IoT Remote Sensing System Block Diagram
IoTリモートセンシングシステム
クラウド接続設計により、安全なIoTデバイスのリンケージとデータ管理が簡素化され、堅牢な接続性を実現します。

その他アプリケーション

  • PDA、携帯電話、スマートフォン
  • 携帯機器、MP3プレイヤ
  • 医療用ハンドヘルドを含むハンドヘルド機器

適用されたフィルター