メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 入出力ともレール・ツー・レール
  • CMRR at VCM = 0.1V beyond VS: 135dB (Typical)
  • VOHとVOL: VSから10mV (Typical)
  • 0.1Hzまで1/fノイズコーナーなし
  • 入力雑音電圧: 10nV/√Hz (1kHzで)
  • 0.1Hz~10Hzのノイズ電圧: 250nVP-P
  • 低オフセット電圧: 2.5μV (Max)
  • 優れたオフセットドリフト: 15nV/℃ (Max)
  • シングル電源: 2.25V〜6.0V
  • デュアル電源: ±1.125V~±3.0V
  • 低ICC 675μA (Typical)
  • 広帯域: 3.5MHz
  • 動作温度範囲
    • 産業用: -40℃〜+85℃
    • 全産業用: -40℃〜+125℃
  • パッケージング
    • シングル: SOIC、SOT-23

説明

ISL28134 は2.25V ~ 6.0V および±1.125V ~ ±3.0V のシングルおよびデュアル電源動作に最適化された、チョッパ安定化ゼロ・ドリフト・オペアンプです。自動補正回路を使用して、非常に低い入力オフセット電圧、ドリフト、0.1Hz以下の1/fノイズコーナーの低減を実現しています。ISL28134は、超低オフセット電圧、オフセット温度ドリフト、広利得帯域幅、レール・ツー・レール入出力スイングを実現しながら、消費電力を最小に抑えており、圧力、温度、医療用、ひずみゲージ、慣性センサなどのアナログフロントエンドのセンサ信号をµVレベルまで増幅するのに適しています。-40℃~+85℃の産業用温度範囲と-40℃~+125℃の全産業用温度範囲で高い安定性を持つ標準的なアンプで使用できます。業界標準のピンアウトSOICとSOT-23パッケージで提供されます。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Temp. Range (°C)-40 to +85°C, -40 to +125°C
Bandwidth (MHz)3.5
IBIAS (nA)0.12
IS per Amp (mA)0.675
Offset Voltage (Max) (mV)0.0025
Slew Rate (V/µs)1.5
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Single Supply Voltage Range (V)2.25 - 6
Gain Min1
IOUT (A)0.065
Noise VN (nV/√Hz)8
AVOL (dB)125
CMRR (dB)135
PSRR (db)135
EnableNo
Topology [Rail 1]VFA
VS (Min) (V)2.25
VS (Max) (V)6
Thermal ShutdownNo
Simulation Model AvailableiSim

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICN4.9 x 3.9 x 0.0081.3
SOT232.9 x 1.6 x 0.0051

アプリケーション・ブロック図

6.6kW onboard charger block diagram combines a single-stage bidirectional AC/DC architecture with a DAB approach enabled by advanced GaN technology.
6.6kW Single-Stage Onboard Charger (OBC)
Single-stage GaN-based bidirectional onboard charger with DAB topology, delivering high efficiency, compact size, and enhanced reliability.
3.7kW single-stage matrix converter block diagram features bidirectional switch (BDS) GaN devices and a compact high‑frequency transformer.
3.7kWシングルマトリックスコンバータ
BDS GaNデバイスと高周波トランスを採用した高効率シングルAC/DCマトリックスコンバータで、コンパクトかつ高出力の動作を実現します。
Single-stage DAB-based solar microinverter block diagram leverages an Arm Cortex MCU and GaN bi-directional switch with low on‑state resistance and low switching capacitances.
シングルステージDAB方式ソーラーマイクロインバータ
本システムは、GaN (窒化ガリウム) ベースのマイクロインバータにより、500Wの高密度かつ高効率な電力を供給します
Three-phase Vienna rectifier system block diagram features SiC rectifiers, high-efficiency Renesas GaN switches, and boost inductors.
3.6kW Vienna整流器
低THD、ほぼ1の力率、および安定化DCバスを備えた高効率AC/DC変換用、3.6kW 3相GaNベースのVienna整流器。
Interactive block diagram of the turntable system features a low-power MCU and RIAA preamp.
ターンテーブルシステム
このターンテーブルシステムは、正確なモータとオーディオ制御のための低消費電力MCUとRIAAプリアンプを備えています。
Photovoltaic (PV) Arc Detection System Block Diagram
太陽光発電(PV)アーク検出システム
リアルタイムのPVアーク検出システムは、迅速かつ正確な障害の特定により、火災のリスクを最小限に抑えます。
Base PLC system block diagram featuring a scalable architecture, flexible I/O selection, multiple connectivity options, and voltage regulation from the standard 24VDC.
産業用プログラマブルロジックコントローラ (PLC)
エンドアプリケーションのニーズに合わせてあらゆるタイプのインタフェースを搭載するように設計された柔軟な組み込みプログラマブルロジックコントローラ (PLC)。
Mass flow controller block diagram features 32-bit MCU which integrates both system control and industrial EtherCAT and CAN network interfaces on a single chip.
EtherCATおよびCAN接続を備えたマスフローコントローラ
MFCは、質量や流量の測定が可能で、半導体製造装置のガス制御に活用できます。
Interactive block diagram of the industrial electronic valve control features a dual MCU system and RS-485 supporting the SIL2 standard.
産業用電子バルブ制御
SIL2に準拠した高精度な制御を実現する産業用電子バルブ。
Interactive block diagram of the smart grid fault indicator unit uses the RA2 MCU series, which includes a 16-bit SAR ADC, 24-bit sigma-delta ADC, COMP, system control, touch control, and super low power.
スマートグリッド障害インジケータユニット
高性能MCUと効率的な監視を備えた低電力スマートグリッド障害インジケータ。

その他アプリケーション

  • 医療機器
  • センサーゲインアンプ
  • 高精度低ドリフト、低周波ADCドライバ
  • 高精度電圧リファレンス・バッファ
  • サーモパイル、熱電対、その他温度センサ
  • フロントエンドアンプ
  • 慣性センサ
  • プロセス制御システム
  • 重量計、ひずみゲージセンサ

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL28134FHZ-T7ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
SOT231ku | $1.365#Reel11mm2.9 x 1.6 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIAUSA
ISL28134FHZ-T7AActiveN/A在庫ありRoHS:EN
SOT231ku | $2.115#Reel11mm2.9 x 1.6 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIAUSA
ISL28134IBZActiveN/A在庫ありRoHS:EN
SOICN1ku | $1.148#Tube11.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIAUSA
ISL28134IBZ-T13ActiveN/A在庫切れRoHS:EN
SOICN1ku | $1.148#Reel11.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIAUSA
ISL28134IBZ-T7ObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
SOICN8#Reel11.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C
ISL28134IBZ-T7AObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
SOICN8#Reel11.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits