マグネットフリー技術と比類のないカスタマイズ性
ルネサスの非接触位置センサは、磁石を使用しないため、材料コストを削減しながら、浮遊磁界に対する耐性をも備えています。 センシング要素は、低コストのPCBベースコイル、シンプルな金属ターゲット、アナログおよびデジタルのインターフェースを通じて出力信号を提供するシングルチップで構成されています。 これにより、回転軸上(シャフト端)および軸外(サイドシャフトまたはシャフト貫通)センサ、ならびにリニアおよび円弧位置センサが実現します。 誘導型位置センサは、小さな角度から360°まで、アブソリュートまたはインクリメンタル角度検出として機能します。 誘導型ソリューションは、低速センシング、モーター制御、産業用ロボットなど、幅広い産業用および車載アプリケーションに適合し、磁気エンコーダや光学式エンコーダを置き換えます。
車載アプリケーション向けに、これらのデバイスは、ギアや電気モーターのローターの位置検出、ペダルやステアリング角度のセンシングなど、コスト効率の高いセンシング機能を提供します。 過酷な環境や磁気干渉に対する耐性により、これらの堅牢なセンサは、電動化され、自動化が進む車両アーキテクチャに最適です。
マグネットフリーおよび漂遊磁場耐性
誘導技術により、磁石が不要となり、電界や磁界への耐性が確保されるため、幅広い用途に使用可能です。
高精度および高分解能
シングルまたはデュアルコイル設計は、ターゲットの極ペアと組み合わせることで、アプリケーションに応じて最適な精度と分解能(最大0.01°)を提供します。
高い信頼性とコストパフォーマンス
マグネットフリー技術とPCBセンシングを組み合わせることで、システムおよび所有コストを劇的に削減することができます。
Inductive Position Sensors Product Portfolio
アプリケーション
モータ駆動&ロボット
メディカル&ヘルスケア
ビルディングオートメーション
民生機器
自動車

誘導型位置センサコイル最適化ツール
このWebツールを使用して、センサの性能をシミュレーション、最適化、予測し、結果の追跡、シミュレーションのレビュー、PCBビルド用のガーバーファイルのダウンロードを行います。