メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 2チャネルI2C互換双方向バッファ
  • +2.3VDC~+5.5VDCの電源電圧範囲
  • 400kHz動作
  • バス容量バッファリング
  • 立ち上がり時間アクセラレータ
  • ホットスワップ機能
  • すべてのピンで±6kVクラス3 HBM ESD保護,
  • SDA/SCLピンで±12kV HBM ESD保護
  • イネーブルピン
  • ロジックレベル変換
  • Pbフリー(RoHS準拠)8 Ld TDFN(3mm x 3mm)および8 Ld MSOPパッケージ
  • 低静止電流:2.1mA typ
  • 低シャットダウン電流:0.5µA typ

説明

ISL33003は、2チャネルバスバッファであり、I2C仕様で定められた400pFの最大バス容量を超えてバッファリングを提供します。さらに、ISL33003にはパッシブバスのプルアップ抵抗からの電力消費を削減し、データレートの性能を向上させる立ち上がり時間アクセラレータ回路が備わっています。

このデバイスには、ライブバックプレーンにI2Cデバイスを接続する際にデータおよびクロックラインの破損を防止するホットスワップ回路も含まれており、混合供給電圧アプリケーション向けのレベル変換機能も追加されています。ISL33003は、+2.3Vから+5.5Vの供給電圧で動作し、温度範囲は-40°Cから+85°Cです。

パラメータ

属性値
Accelerator Trigger (V)0.3
Accelerator Current (mA)10
VOS (mV)45
Vcc (V)2.3 to 5.5
Supply Current Icc (µA)2.2
Hot SwapYes
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
MSOP3.0 x 3.0 x 0.0080.7

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the smart touch panel system features an ultra-low power MCU, air quality, temperature, thermopile sensors and touch control.
スマートタッチパネル
低消費電力MCUを搭載したスマートタッチパネルは、リアルタイムでの空気質や温度の表示とタッチ操作を可能にします。
Multi-Sensor Platform for ASi-5 Block Diagram
ASi-5用マルチセンサプラットフォーム
1つのPCBで複数のセンサをASi-5システムと統合し、柔軟性と正確な評価を実現します。
IoT Remote Sensing System Block Diagram
IoTリモートセンシングシステム
クラウド接続設計により、安全なIoTデバイスのリンケージとデータ管理が簡素化され、堅牢な接続性を実現します。

その他アプリケーション

  • I2Cバス・エクステンダーおよびキャパシタンス・バッファリング
  • 電気通信、データ通信、およびコンピューター・サーバー用サーバー・ラック

デスクトップ・コンピューター ホットスワップ対応ボード挿入およびバス絶縁

適用されたフィルター