概要
RX65Nターゲットボードは、RX65N MCUの評価、試作、および開発の入口を提供します。 さらに、本ボードはエミュレータ回路を内蔵しているため、追加のツールを用意せずに、そのままアプリケーション設計に使用できます。 本製品は、マイコンの全端子へアクセス可能なピンヘッダ用スルーホールを備えており、ブレッドボードでの簡易プロトタイピングが容易です。
特長
- ボード上にRX65N MCUを搭載
- 選択したMCUの基本評価や開発に最適
- 提供されるピンヘッダ用スルーホールにより、全MCU端子にフルアクセス可能
- 内蔵オンチップデバッガを利用して独自開発が可能
- USBコネクタでMCUの電源供給およびデバッグが可能(USBケーブルは別途必要)
- e² studioなどの開発環境を無償でダウンロード可能
サンプル&ご購入
Target Board for RX65N
RTK5RX65N0C00000BR アクティブ
| Pb (Lead) Free: | No |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| HTS (US): | 8471.50.0150 |
1u | $25.88参考価格
ビデオ&トレーニング
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ブログ 2022年7月22日 |
ブログ 2021年7月2日 |
サポート
サポートコミュニティ
- RTK5RX65N0C00000BR 動かない 初心者
マイコン、初心者です。表題のターゲットボードを使用し、AD9833(信号発生器)にて信号を出力してみたいと思いいざ、プログ ...
2024年11月25日 - RTK5RX65N0C00000BR 動かない 初心者
マイコン、初心者です。表題のターゲットボードを使用し、AD9833(信号発生器)にて信号を出力してみたいと思いいざ、プログ ...
2024年11月25日 - 「USB CDC経由内臓FlashROM書き換えプログラム」のセキュリティーコード
下記サンプルプログラムを試そうとしています。 「USB CDC経由内臓FlashROM書き換えプログラム」 付属の「UsbfUpdater.exe」を使用して書き換 ...
2022年2月15日