メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 高性能DSP
    • 電力線通信のPHY層等を処理
    • 最大動作周波数:276MHz
    • IRAM : 128KB, DRAM: 128KB
    • ビタビ及びリードソロモン処理、AES128暗号化/復号化処理、その他に対する専用命令
  • MCU(Arm® Cortex®-M0+)
    • 上位MCUインターフェースのプロトコル変換等を処理
    • 最大動作周波数:92MHz
    • RAM : 32KB
    • CRC演算H/Wコア
  • アナログフロントエンド(AFE)回路を搭載
  • 外部IO
    • UART(1ch), SPIs(1ch), Serial Flash IF(Single/Dual)
    • Clock 出力
  • レギュレータ内蔵: 入力3.3V、出力1.15V DC-DCコンバータ
  • 電源電圧:3.3V
  • パッケージ:40-pin QFN, 6mm x 6mm, 0.5mm pitch
  • 動作温度範囲: -40~+85℃

説明

R9A06G061はアナログフロントエンド回路 (AFE) とDSP、MCUのDual コアから構成される狭帯域向け電力線通信モデムLSIです。高性能DSPでOFDM変復調信号処理(物理層)を行い、MCUで上位インターフェースとのプロトコル変換処理を行います。P2P (Peer to Peer) ネットワーク向けに通信速度の高速化、安定した長距離通信を可能とするほか、特に直流給電システムへの用途提案拡大に向け、直接駆動時のドライブ能力向上を実現したコンパクト且つパワフルなPLCモデムです。

パラメータ

属性値
FunctionPLC Modem IC

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
QFN6 x 6 x 0.940

アプリケーション・ブロック図

Voice Over PLC with High-Performance Audio Codec Block Diagram
高性能音声コーデック搭載音声対応PLC
電力線通信は、余分なケーブルなしで音声伝送を可能にし、コストと複雑さを軽減します。
Multi-protocol network system block diagram utilizes the industrial communication MPU and various devices to support communication protocols like Ethernet-based OPC UA and BACnet.
ビルディングオートメーションのためのマルチプロトコルネットワークシステム
マルチプロトコルネットワークシステムは、さまざまなビルオートメーションシステムからデータを収集し、産業用通信技術を組み込んでいます。
Smoke Detector for Commercial Buildings Block Diagram
商業ビル用煙感知器
火災報知器用の商用煙探知器システムは、シンプルな構成で超低消費電力を実現します。
Voice over power line communication block diagram features an MCU which communicates with the PLC modem IC, a synchronous step-down buck controller, and a line driver.
電力線通信を用いた音声通信
ルネサスのPLCモデム技術は、低電圧電力線での効率的な音声伝送を可能にします。

その他アプリケーション

  • スマートビルディング
  • 電力監視/デマンド制御
  • 環境モニタ
  • HVAC(空調)
  • Fire & Safety
  • 照明機器制御
  • 太陽光発電システム
  • 水中ポンプ
  • プリンタ複合機

適用されたフィルター