メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 3Vから36Vまでの広範な電圧範囲
  • 効率を高めるための同期整流動作
  • 補償不要
  • ハイサイドおよびローサイドNMOSデバイスを統合
  • PFMモードまたは強制PWMモードを軽負荷で選択可能
  • スイッチング周波数は内部で固定(500kHz)または300kHzから2MHzまで調整可能
  • 連続出力電流最大500mA
  • 内部または外部設定ソフトスタート
  • 最低限の外付け部品のみを必要
  • パワーグッドとイネーブル機能を利用可能

説明

ISL85415は、入力範囲が3V〜36Vの500mA同期整流降圧レギュレータです。 このデバイスは、さまざまなアプリケーション向けに使いやすい高効率、低BOM数のソリューションを提供します。ハイサイドとローサイドの両方のNMOS FETを内蔵し、軽負荷時の効率を向上させるPFMモードを備えています。 この機能は、強制PWMモードが必要な場合は無効にできます。デフォルトの周波数500kHzでスイッチングしますが、300kHzから2MHzまでの外付け抵抗を使用してプログラムすることもできます。

ISL85415は、内部または外部補償を使用する機能を備えています。 両方のNMOSデバイスを統合し、内部構成オプションを提供することにより、必要な外付け部品が最小限に抑えられ、BOM数と設計の複雑さの両方が軽減されます。

広いVIN範囲とBOMの削減により、このデバイスは、優れた性能を提供しながら、さまざまなアプリケーション向けに実装が容易な設計ソリューションを提供します。 高電圧産業用アプリケーション向けに非常に堅牢な設計を提供し、バッテリ駆動アプリケーション向けに効率的なソリューションを提供します。小型の鉛フリー4mm x 3mm DFNプラスチック・パッケージで供給され、動作温度範囲は-40°C〜+125°Cです。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)3
Input Voltage (Max) [Rail 1]36
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)34
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.5
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)300 - 2000
Control TypeCurrent Mode
Peak Efficiency (%)94
IQ [Rail 1] (µA)80
SYNCH CapabilityYes
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Simulation Model AvailableiSim

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN4.0 x 3.0 x 0.90120.5

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Pet camera robot system interactive block diagram features a dual-core Arm Cortex-M88 MCU with immutable storage, RSIP cryptographic engine, TrustZone, and tamper protection.
ペット監視用カメラロボット
リアルタイムの映像、音声、ワイヤレスコントロールが可能なモバイルペット監視用カメラロボット。
Interactive block diagram of the Pirani vacuum gauge system features MCU with a high-precision analog front-end with 24-bit ΔΣ ADC, a 16-bit DAC, and excitation current sources.
ピラニ真空計
熱伝導率を利用して真空圧を測定するシステムで、高精度でコンパクトな設計。
Voice Over PLC with High-Performance Audio Codec Block Diagram
高性能音声コーデック搭載音声対応PLC
電力線通信は、余分なケーブルなしで音声伝送を可能にし、コストと複雑さを軽減します。
Displacement Measurement Using LVDT Block Diagram
LVDTによる変位測定
産業オートメーション向けの堅牢な信号処理を備えた高精度 LVDT 変位センサシステム。
Force Sensor Solution Block Diagram
フォースセンサシステム
ひずみゲージ測定値を正確に検出および計算するためのフォースセンサシステム。
Printer Control Panel with NFC Authentication Block Diagram
NFC認証を備えたプリンタコントロールパネル
NFC認証による安全な共有印刷により、機密データへの許可されたアクセスのみが保証されます。
Interactive block diagram of the adjustable power supply design with USB PD input supports outputs from 5V to 20V and delivers up to 100W.
100W USB PD入力対応電源
USB PD入力、調整可能な出力電圧、および電流設定を備えた効率的な電源。
PC Water Cooling System with Wireless Control Block Diagram
ワイヤレス制御付きPC用水冷システム
ワイヤレス制御、効率的な熱放散、柔軟な構成を備えた高度なPC用水冷システム。
Smart HVAC Control with Integrated Slave Actuator Block Diagram
スレーブアクチュエータを内蔵したスマートHVAC制御
このHVACシステム用のスレーブアクチュエータ設計は、低電力、安全な双方向パケットデータフロー、および自動ルーティングを提供します。
Smart HVAC Master Actuator Block Diagram
スマートHVACマスタアクチュエータ
AI駆動のセットポイント、マルチセンサデータ、フェイルセーフ冗長性を備えたスマートHVACマスタアクチュエータ。
Functional safety network with safety drive system block diagram features two independent 32‑bit MCUs ensuring precise control and reliable emergency power cutoff in hazardous conditions.
セーフティドライブシステムを備えた機能安全ネットワーク
デュアルセーフティMCUにより、工場環境での精密なモータ制御と信頼性の高い緊急電源遮断が可能になります。
Industrial Sensor Network Slave Block Diagram
産業用センサネットワーク
柔軟なインタフェースとリアルタイム監視を備えたコンパクトな産業用センサネットワークシステム。
Industrial Precision Temperature Control Block Diagram
工業用精密温度制御
このシステムは、最小限の部品で正確な温度測定を提供する産業用制御プロセスに最適です。
Block diagram of the power line feeder terminal unit features two 32-bit MCUs, buck-boost controllers, and a buck regulator.
電力線フィーダーターミナルユニット
フィーダーターミナルユニットは、高電圧電力線を監視し、データをセンタにアップロードする前にデータを測定して保存します。

その他アプリケーション

  • 産業用機器制御
  • 医療用機器
  • 携帯用計測器
  • 分散型電源
  • クラウドインフラストラクチャ

適用されたフィルター