メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

デバイスのファームウェアアップデートを簡単にお試しいただくための開発支援ツールです。
本製品は、統合開発環境e² studioの拡張機能です。
本製品は、無償で提供します。

特長

  • デバイスのファームウェアアップデートを簡単にお試し
  • OTAを利用するためのRTOSプロジェクトを簡単に導入
  • IoTデバイスの作成をはじめ、様々なクラウドの設定を自動化
  • Learn More

リリース情報

製品名最新 Ver.リリース日ターゲットデバイス (Note1)バージョンアップ内容ダウンロード(Note2)動作環境
QE for OTAV2.3.02026/01/16RXファミリ
RL78ファミリ
RAファミリ
リリースノート参照ダウンロード動作環境

Notes

  1. 詳細なサポートデバイスは「ターゲットデバイス」をご参照ください。
  2. インストール方法 >>

ターゲットデバイス

ダウンロード

ドキュメント

設計・開発

ビデオ&トレーニング

詳細情報

機能

ワークフローに従って操作するだけ

デバイスのファームウェアアップデートを実施するためのMCUへのセキュリティ情報の組み込みやファームウェアの作成など、様々な作業を支援します。

・クラウドを使用したOTA
様々なクラウドの設定を自動化していて、OTA を利用するための初期ファームウェアを作成から、OTA対象の更新ファームウェアを作成、クラウドへのアップロードとOTAが実施できます。
・MCUboot を使用したファームウェアアップデート
MCUboot を使ったブートローダーの作成から、更新ファームウェアによるファームウェアアップデートができます。
・Secondary MCU のファームウェアアップデート
Primary MCUに UART で接続された Secondary MCU のファームウェアアップ デートができます。
・FWUP FIT/SIS を利用したファームウェアアップデート
RX ファミリ ファームウェアアップデート通信モジュール Firmware Integration Technology および RL78/G23 ファームウェアアップデート通信モジュールを利用したファームウェアアップデートができます。

画像
OTA ワークフロー - クラウドを使用したOTA
OTA ワークフロー - クラウドを使用したOTA

 

機能対応マイコン
クラウドを使用したOTARX65N
RL78/G23
RA6M5
MCUboot を使用したファームウェアアップデートRA6M4, RA6M5
Secondary MCU のファームウェアアップデートRX140, RX23E-B, RX261, RX660, RX66T
RL78/G23
FWUP FIT/SIS を利用したファームウェアアップデートRX140, RX23E-B, RX261, RX65N, RX660, RX66T
RL78/G23


IoTデバイスを管理し、それぞれのファームウェアを作成しOTAを実行

IoTデバイス管理ビューにより、IoTデバイスを管理が可能です。

次の機能を提供します。

  • IoTデバイス作成時にデバイス証明書とセキュリティキーを作成後、ダウンロードして管理
  • 初期ファームウェアを作成 (IoTデバイスごとの情報をソースに埋め込み)
  • 初期ファームウェアをボードに書き込みを支援
  • 更新ファームウェアを作成(IoTデバイスごとの情報をソースに埋め込み)
  • クラウドに更新ファームウェアをアップロードしてOTAを実行
画像
OTA IoTデバイス管理 (QE) ビュー
OTA IoTデバイス管理 (QE) ビュー

 

サポートドライバとミドルウェア

Renesas - renesas/iot-reference-rx - GitHub
202210.01-LTS-rx-1.1.3, 202210.01-LTS-rx-1.2.1, FreeRTOS v202210.01-LTS-rx-1.3.1, FreeRTOS v202406.01-LTS-rx-1.1.1
Releases - renesas/iot-reference-rl78 - GitHub
v202210.01-LTS-rl78-1.0.0, v202210.01-LTS-rl78-1.1.0 (LTE のみ, Wi-Fi は未サポート)

動作確認済みのボードと OTA サンプルプログラム(RTOS を含む)の組み合わせ

ボードまたはキットOTAサンプルプロジェクト(RTOSを含む)
CK-RX65N v1 FreeRTOS v202210.01-LTS-rx-1.1.3(LTS #2), FreeRTOS v202210.01-LTS-rx-1.2.1 (LTS #2), FreeRTOS v202210.01-LTS-rx-1.3.1 (LTS #2)
CK-RX65N v2 (Wi-Fi) (推奨) FreeRTOS v202210.01-LTS-rx-1.2.1 (LTS #2), FreeRTOS v202210.01-LTS-rx-1.3.1 (LTS #2), FreeRTOS v202406.01-LTS-rx-1.1.1 (LTS #3) (Wi-Fi は未サポート)
RL78/G23-128p Fast Prototyping BoardFreeRTOS v202210.01-LTS-rl78-1.0.0,FreeRTOS v202210.01-LTS-rl78-1.1.0 (LTE のみ, Wi-Fi は未サポート)
CK-RA6M5 v2アプリケーションノート「RA AWS Cloud Connectivity and Firmware Update OTA on CK RA6M5 v2 with Ethernet(R11AN0915)」付属のサンプルプロジェクト
EK-RA6M5MCUboot 機能のみ
EK-RA6M4MCUboot 機能のみ

Secondary MCUとしての動作確認済みボード

ボードまたはキット参考アプリケーションノート
FPB-RX140RXファミリ ファームウェアアップデート通信モジュール Firmware Integration
Technology (R01AN7757)
RSSK-RX23E-B
FPB-RX261
RSK-RX66T
TB-RX660
RL78/G23-128p Fast Prototyping BoardRL78/G23 ファームウェアアップデート通信モジュール(R01AN7825)

FWUP FIT/SIS を利用した動作確認済みのボード

ボードまたはキット参考アプリケーションノート
FPB-RX140RX ファミリ ファームウェアアップデート モジュール Firmware
Integration Technology アプリケーションノート
(R01AN6850)
RSSK-RX23E-B
FPB-RX261
CK-RX65N v2
RSK-RX66T
TB-RX660
RL78/G23-128p Fast Prototyping BoardRL78/G22, RL78/G23, RL78/G24, RL78/L23 ファーム
ウェア アップデート モジュール (R01AN6374)

動作確認済みデバッグツール

デバイスE2エミュレータE2エミュレータLiteSEGGER J-Link
RAファミリ✔✔ 
RXファミリ✔✔ 
RL78ファミリ✔✔ 

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。