メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

電力線通信 モデムIC R9A06G061 に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための交流(AC)電力線用の電力線通信評価キットです。本製品は、AC電力線線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用MCU を含むトータルなボード構成になっています。

本製品を使ってPLC通信の評価を行う場合は、PHY性能評価ツール:SimpleMAC GUIが必要になります。本ページのDownloads欄よりSimpleMAC GUIおよびユーザーズマニュアルをダウンロードしてください。(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)

特長

  • 対応MCU、PLCモデムLSI:
    • MCUグループ:RX651
    • ボード上に実装のMCU型名:R5F5651EHDFP
    • PLCモデムLSI:R9A06G061
    • ボード上に実装のPLCモデムLSI型名:R9A06G061
  • 本製品は、以下の4種類のボードで構成されています。
    • AC-PLCボード:PLCモデムLSI (R9A06G061)及びAFEデバイス
    • 制御用MCUボード:RX651: R5F5651EHDFP
    • フィルタボード:通過帯域外ノイズ除去フィルタ
    • PMOD 変換ボード:Pmod™コネクタのfemale-male変換ボード
  • 対応規格/周波数:
    • CENELEC-A(35.9375kHz - 90.625kHz)
    • CENELEC-B(98.4375kHz - 121.875kHz)
    • FCC(154.6875kHz - 487.5kHz)
  • 対応電力線電圧:AC100-230V
  • 電源供給:ACアダプターによる外部給電 (定格15V/1.2A) [注:ACアダプターは付属していません]
  • 本体外形寸法:130×80×45 mm

注意事項:
本製品には AC アダプタは付属しておりません。お客様にて使用する環境の法令に適合した AC アダプタの準備をお願いします。 以下の ACアダプタは、通信特性を低下させないことを確認しております。

確認済みACアダプタ

型名UN318-1512 PL03BSMI18-15-V-P5GST18B15-P1J
メーカーUNIFIVECUI Inc.MEAN WELL 
DC電圧15V15V15V
タイプWall MountWall MountDesktop
対応安全規格
* メーカーの最新情報をご確認ください
PSE(JPN)checkcheckcheck
CE(EU)checkcheckcheck
UKCA(GBR) checkcheck
UL(USA)checkcheckcheck
FCC(USA)checkcheckcheck
DoE-VI(USA)checkcheckcheck
CCC(CHN)checkcheckcheck
BIS(IND)  check
CPS(SGP)   
BSMI(TWN)  check
KC(KOR)check check
RCM(AUS) checkcheck
CBcheck check
 備考A type プラグマルチブレード (A,B,C,E,N)ACケーブル無し

使用製品

RX651
RXv2 コア、大容量RAM、セキュリティ、コネクティビティ、HMIを強化した 32 ビットマイクロコントローラ

サンプル&ご購入

CPX4 AC-PLC Evaluation Kit M02D2 (RTK0EE0009D02001BJ)

RTK0EE0009D02001BJ

アクティブ
Pb (Lead) Free:No
1u | $300.00参考価格

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

CPX4 DC-PLC評価キット M01D1

RTK0EE0009D01001BJ アクティブ

電力線通信 モデムIC R9A06G061に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための直流(DC)電力線用の電力線通信評価キットです。本製品は、DC電力線線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用MCU を含むトータルなボード構成になっています。

本製品を使ってPLC通信の評価を行う場合は、PHY性能評価ツール: SimpleMAC GUIが必要になります。本ページのDownloads欄よりSimpleMAC GUIおよびユーザーズマニュアルをダウンロードしてください。(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。