メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VIN範囲:2.7V~5.5V
  • 最大IOUT:1.5Aまたは2A
  • スイッチング周波数:1MHzまたは2MHz
  • 過電流・短絡保護機能
  • 過熱保護 / サーマル・プロテクション
  • 負電流保護
  • パワーグッドおよびイネーブル
  • 100% デューティ・サイクル (1MHz 品 )
  • 内部ソフトスタートおよびソフトストップ
  • VIN アンダーボルテージ・ロックアウトおよび VOUT 過 電圧保護
  • 最大 95% のピーク効率

説明

ISL80020、ISL80020A、ISL80015、ISL80015A は、高効率のモ ノリシック同期整流型降圧 DC/DC コンバータです。2.7V ~ 5.5Vの入力電源によって最大2Aの連続出力電流を供給できま す。ピーク電流モード制御アーキテクチャを使用し、極めて 低いデューティ・サイクルでの動作が可能です。1MHz または 2MHz のいずれかのスイッチング周波数で動作するため、優れ た過渡応答特性を有し、低インダクタンスのインダクタを使 用できます。安定性にも優れています。

ISL80020、ISL80020A、ISL80015、ISL80015A は、効率を最大 化するために、rDS(ON) が極めて小さい MOSFET を内蔵して います。さらに、ハイサイド MOSFET が PMOS であるため、 ブート・コンデンサが不要であり、外付け部品点数が削減さ れます。本製品は 100% のデューティ・サイクルでも動作可能 です (@1MHz 品 )。 

高速負荷応答を実現するため、製品は PWM ( パルス幅変調 ) で構成され、これは出力ノイズと RF 干渉の低減にも役立ち ます。

これらの製品は、熱性能を向上するエキスポーズド・パッド を備えた省スペース型の 8 ピン 2mm x 2mmTDFN 鉛フリー・ パッケージで供給されます。コンバータ全体の占有面積は 64mm2 未満です。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.7
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.5
Output Current (Max) [Rail 1] (A)1.5
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)800 - 1200
Control TypeCurrent Mode
Peak Efficiency (%)95
IQ [Rail 1] (µA)7000
SYNCH CapabilityNo
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +85°C, -40 to +125°C
Simulation Model AvailableN/A

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TDFN2.0 x 2.0 x 0.7580.5

アプリケーション・ブロック図

High-End Appliance HMI with Large Display, Connectivity & PMIC Power System Block Diagram
家電製品用ヒューマンマシンインタフェース(HMI)
ディスプレイ、タッチ、音声、NFCオプションを備えたスマート家電向けのカスタマイズ可能なHMIシステム。
AI dash camera interactive block diagram features a high-performance vision AI MPU with a power-efficient AI accelerator and HMI integration support.
AIダッシュボードカメラ
高性能ビジョン処理、ADAS、リアルタイムインテリジェント分析機能を備えたAI搭載ダッシュボードカメラ。
Robust Operational Touch Panel with CAN FD Block Diagram
CAN FD対応の業務用タッチパネル
CAN FD、ハプティクス、NFCを備えた信頼性の高いHMIタッチパネルは、電動自転車、エレベーター、および産業用です。
Portable thermal printer block diagram features an MCU connected to paper detection sensors, printer head, motor driver, TFT-LCD, NFC, Wi-Fi/Bluetooth® LE module, USB, audio amplifier, and power management circuitry.
ポータブルサーマルプリンター
Wi-Fi、Bluetooth、NFC接続を備えたスマートポータブルサーマルプリンター。
Power Sequencer & I/O Expander for Printers (PPC/MFP) Block Diagram
プリンタ (PPC/MFP) 用パワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ
高性能PPC/MFPプリンタ用のMCUベースのパワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ。
High-performance vision AI system diagram features a DRP-AI high-efficiency AI accelerator with up to 80TOPS and OpenCV image processing accelerator.
高性能ビジョンAIシステム
リアルタイムかつ省電力なエッジ処理を実現する、高性能な4眼カメラ搭載ビジョンAIプラットフォーム
Multi-protocol network system block diagram utilizes the industrial communication MPU and various devices to support communication protocols like Ethernet-based OPC UA and BACnet.
ビルディングオートメーションのためのマルチプロトコルネットワークシステム
マルチプロトコルネットワークシステムは、さまざまなビルオートメーションシステムからデータを収集し、産業用通信技術を組み込んでいます。
High-Speed 5G to Wi-Fi Converter for CPE Block Diagram
CPE用高速5G-Wi-Fiコンバータ
デュアルバンド 4T4R Wi-Fi 6 で 5G を Wi-Fi に変換し、5G ルーターや効率的なネットワーキングに最適です。
Infusion Level Monitor Using Capacitive Touch Sensing Block Diagram
静電容量式タッチセンサを用いた輸液レベルモニタ
輸液モニタは液面を追跡し、多様な液体タンクの用途に信頼性の高いアラートを提供します。
This industrial Ethernet gateway platform allows connecting Modbus RTU/TCP devices to modern Ethernet networks.
産業用イーサネットゲートウェイとセンサシステム
クイックスタートモジュールにより、センサとゲートウェイのシームレスなイーサネット接続が可能になります。
OTA‑enabled PLC module block diagram features an MCU with Ethernet connectivity and real‑time system control, buck converters, RS‑485 transceivers, CTSU, speaker, and USB support.
OTA対応PLCモジュール
高速OTA更新、高精度なリアルタイム制御、およびリモート管理を実現する高性能PLCモジュールで、信頼性の高い、ネットワーク接続された産業用システムを構築します。

適用されたフィルター