メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VIN範囲: 2.7V to 5.5V
  • 最大3Aの出力電流
  • スイッチング周波数: 1MHzまたは2MHz
  • 静止電流: 35μA (ISL80031およびISL80031A)
  • 過電流および短絡保護
  • 過温度/過熱保護
  • 負電流保護
  • パワー・グッドおよびイネーブル
  • 100%デューティサイクル
  • ソフトスタートおよびソフトストップ内蔵
  • VIN低電圧ロックアウトおよびVOUT過電圧保護
  • 最大95%のピーク効率

説明

ISL80030、ISL80030A、ISL80031、およびISL80031Aは、高効率、モノリシック、同期整流降圧DC/DCコンバータで、2.7V~5.5Vの入力電源から最大3Aの連続出力電流を供給できます。これらのデバイスはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しており、非常に低いデューティサイクル動作が可能です。1MHzまたは2MHzのスイッチング周波数で動作するため、優れた過渡応答を提供し、小型インダクタの使用が可能です。 安定性にも優れています。 ISL80030、ISL80030A、ISL80031、およびISL80031Aは、効率を最大化するために非常に低いrDS(ON) MOSFETを内蔵しています。 さらに、ハイサイドMOSFETはPMOSであるため、ブートコンデンサが不要になり、外付け部品数が削減されます。100%デューティサイクルで動作可能です。

ISL80030およびISL80030AはPWMパルス幅変調動作用に構成されており、高速過渡応答を提供するため、出力ノイズとRF干渉を低減できます。 ISL80031およびISL80031Aは、PFM不連続導通動作用に構成されており、軽負荷時のスイッチング損失を低減することで高効率を実現します。 これらのデバイスは、熱性能を向上させる露出パッド付きの省スペース8 Ld 2mm x 2mm DFN Pbフリーパッケージで提供されます。 コンバータの占有面積は64mm2未満です。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.7
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.5
Output Current (Max) [Rail 1] (A)3
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)2000 - 2000
Control TypeCurrent Mode
Peak Efficiency (%)95
IQ [Rail 1] (µA)35
SYNCH CapabilityNo
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +125°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN2.0 x 2.0 x 0.9080.5

アプリケーション・ブロック図

Power Sequencer & I/O Expander for Printers (PPC/MFP) Block Diagram
プリンタ (PPC/MFP) 用パワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ
高性能PPC/MFPプリンタ用のMCUベースのパワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ。
High-Speed 5G to Wi-Fi Converter for CPE Block Diagram
CPE用高速5G-Wi-Fiコンバータ
デュアルバンド 4T4R Wi-Fi 6 で 5G を Wi-Fi に変換し、5G ルーターや効率的なネットワーキングに最適です。
400ZR optical module block diagram featuring an MCU, DSP, power management, silicon photonics, and optical signal conditioning for high-speed optical communication.
400ZR光モジュール
コンパクトな400ZRモジュールにより、DCIリンク経由の400Gbイーサネット伝送を最適化し、高性能と低消費電力を実現します。
Single-block induction heating rice cooker block diagram featuring MCU-based control, touch keys, smart IGBT heating control, and efficient power conversion for precise cooking.
IH炊飯器
拡張性の高い誘導加熱式炊飯器プラットフォームであり、シングルブロックおよびトリプルブロックのGaNアーキテクチャにより、効率的で均一な炊飯を実現します。

適用されたフィルター