メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VIN範囲: 2.7V to 5.5V
  • 最大3Aの出力電流
  • スイッチング周波数: 1MHzまたは2MHz
  • 静止電流: 35μA (ISL80031およびISL80031A)
  • 過電流および短絡保護
  • 過温度/過熱保護
  • 負電流保護
  • パワー・グッドおよびイネーブル
  • 100%デューティサイクル
  • ソフトスタートおよびソフトストップ内蔵
  • VIN低電圧ロックアウトおよびVOUT過電圧保護
  • 最大95%のピーク効率

説明

ISL80030、ISL80030A、ISL80031、およびISL80031Aは、高効率、モノリシック、同期整流降圧DC/DCコンバータで、2.7V~5.5Vの入力電源から最大3Aの連続出力電流を供給できます。これらのデバイスはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しており、非常に低いデューティサイクル動作が可能です。1MHzまたは2MHzのスイッチング周波数で動作するため、優れた過渡応答を提供し、小型インダクタの使用が可能です。 安定性にも優れています。 ISL80030、ISL80030A、ISL80031、およびISL80031Aは、効率を最大化するために非常に低いrDS(ON) MOSFETを内蔵しています。 さらに、ハイサイドMOSFETはPMOSであるため、ブートコンデンサが不要になり、外付け部品数が削減されます。100%デューティサイクルで動作可能です。

ISL80030およびISL80030AはPWMパルス幅変調動作用に構成されており、高速過渡応答を提供するため、出力ノイズとRF干渉を低減できます。 ISL80031およびISL80031Aは、PFM不連続導通動作用に構成されており、軽負荷時のスイッチング損失を低減することで高効率を実現します。 これらのデバイスは、熱性能を向上させる露出パッド付きの省スペース8 Ld 2mm x 2mm DFN Pbフリーパッケージで提供されます。 コンバータの占有面積は64mm2未満です。

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.7
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.5
Output Current (Max) [Rail 1] (A)3
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)1000 - 1000
Control TypeCurrent Mode
Peak Efficiency (%)95
IQ [Rail 1] (µA)35
SYNCH CapabilityNo
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Simulation Model AvailableiSim

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
DFN2.0 x 2.0 x 0.9080.5

アプリケーション・ブロック図

High-End Appliance HMI with Large Display, Connectivity & PMIC Power System Block Diagram
家電製品用ヒューマンマシンインタフェース(HMI)
ディスプレイ、タッチ、音声、NFCオプションを備えたスマート家電向けのカスタマイズ可能なHMIシステム。
Power Sequencer & I/O Expander for Printers (PPC/MFP) Block Diagram
プリンタ (PPC/MFP) 用パワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ
高性能PPC/MFPプリンタ用のMCUベースのパワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ。
High-Speed 5G to Wi-Fi Converter for CPE Block Diagram
CPE用高速5G-Wi-Fiコンバータ
デュアルバンド 4T4R Wi-Fi 6 で 5G を Wi-Fi に変換し、5G ルーターや効率的なネットワーキングに最適です。
400ZR optical module block diagram featuring an MCU, DSP, power management, silicon photonics, and optical signal conditioning for high-speed optical communication.
400ZR光モジュール
コンパクトな400ZRモジュールにより、DCIリンク経由の400Gbイーサネット伝送を最適化し、高性能と低消費電力を実現します。
High throughput Wi-Fi 6 router block diagram features two concurrent dual-band Wi-Fi 6 radios with 4T4R architecture and supports 802.11 a/b/g/n/ac standards.
高スループットWi-Fi6ルータ
ルネサス製の高度なWi-Fi 6ルータにより、シームレスで高速な接続を実現します。
Interactive block diagram of the Mbed-based image processing system features highly integrated MPU with Arm Cortex-A9 CPU that supports e-AI, wireless IoT connectivity via a Wi-Fi module, along with various UI interfaces.
Mbedベースの画像処理システム
Mbedベースのシステムにより、AI、IoT、センサを統合したスマートカメラのラピッドプロトタイピングが可能になります。
This full-function HMI with FHD video support features built-in USB 3.0, PCI Express, and Gigabit-Ethernet interfaces and includes embedded processors equipped with a dual-core Arm Cortex-A53 (1.2GHz) CPU.
FHDビデオをサポートするフル機能HMI
フル機能のHMIプラットフォームは、高性能MPUを備え、USB 3.0、PCI Express、およびギガビットイーサネットインタフェースを内蔵しています。

適用されたフィルター