概要
電力線通信 モデムIC R9A06G061に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための直流(DC)電力線用の電力線通信評価キットです。本製品は、DC電力線線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用MCU を含むトータルなボード構成になっています。
本製品を使ってPLC通信の評価を行う場合は、PHY性能評価ツール: SimpleMAC GUIが必要になります。本ページのDownloads欄よりSimpleMAC GUIおよびユーザーズマニュアルをダウンロードしてください。(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)
特長
- 対応MCU、PLCモデムLSI
- MCUグループ:RX651
- ボード上に実装のMCU型名:R5F5651EHDFP
- PLCモデムLSI:R9A06G061
- ボード上に実装のPLCモデムLSI型名:R9A06G061
- 本製品は、以下の4種類のボードで構成されています。
- DC-PLCボード:PLCモデムLSI (R9A06G061)及びAFEデバイス
- 制御用MCUボード:RX651: R5F5651EHDFP
- 電源フィルタボード:PLC 信号除去用フィルタ
- PMOD 変換ボード:Pmod™コネクタのfemale-male変換ボード
- 対応周波数:
- 対応1:98.4375kHz - 121.875kHz
- 対応2:154.6875kHz - 487.5kHz
- 対応電力線電圧:16 - 48VDC
- 電源供給:
- ライン給電:通信ラインからDC電圧を給電
(DC16~48V,0.5A以上を推奨) - 外部給電:ACアダプターからDC電圧を給電
(DC16~48V,1A以上を推奨)
[注:ACアダプターは付属していません]
- ライン給電:通信ラインからDC電圧を給電
- 本体外形寸法:120×80×27 mm
サンプル&ご購入
RTK0EE0009D01001BJ
アクティブ| Pb (Lead) Free: | No |
1u | $300.00参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
CPX4 AC-PLC評価キット M02D2
RTK0EE0009D02001BJ アクティブ
電力線通信 モデムIC R9A06G061 に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための交流(AC)電力線用の電力線通信評価キットです。本製品は、AC電力線線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用MCU を含むトータルなボード構成になっています。
本製品を使ってPLC通信の評価を行う場合は、PHY性能評価ツール:SimpleMAC GUIが必要になります。本ページのDownloads欄よりSimpleMAC GUIおよびユーザーズマニュアルをダウンロードしてください。(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)