メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

レゾルバによるモータ制御

概要

説明

モータ制御システムの精度、信頼性、安定性は、産業オートメーション、自動車、航空宇宙、医療機器などの業界で非常に重要です。 レゾルバは、ロータの位置と速度を測定することにより、これらの品質を達成する上で重要な役割を果たします。 レゾルバは、連続的なアナログフィードバックを提供することで、システムの精度、信頼性、耐久性を向上させ、モータの速度と位置をよりスムーズかつ正確に制御できるようにします。

このレゾルバを使用したモータ制御は、ステッピングモータシステムとブラシレスDC(BLDC)モータシステムの両方に対応するレゾルバ位置制御を特長としています。 ステッピングモータシステムは、スキャナ、多機能プリンタ、自動現金預金機などのオフィスオートメーションおよび産業用アプリケーション向けの高性能モータードライブユニットを提供します。 一方、BLDCモータシステムは、無人搬送車(AGV)、小型車両、サービスロボット、アシスト自転車などのアプリケーション向けの高性能モータ駆動ユニットを提供します。

このシステムのメリット:

  • サンプルソフトウェアは、開発時間を短縮し、市場投入までの時間を短縮します。
  • 光学式エンコーダをレゾルバに置き換えることでBOMコストを削減します。
  • ステッピングモータの設計:
    • レゾルバ位置情報によるサーボ制御で脱調レスを実現し、さらにモータトルクの最大化、モータの小型化(ワンサイズ小型化)、ギヤの最小化(減速機)でBOMコストの低減を実現します。
    • トルクリップル低減によるサーボ制御により低騒音と低振動を実現。
  • BLDC モータ設計:
    • 高分解能レゾルバによる高精度位置情報を用いたサーボ制御により、微細な移動・停止制御を実現します。
    • 回転ムラを抑え、位置分解能の向上と速度応答性の向上により、振動の原因となるリップルを低減します。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
4:3 ratioSheet.631Sheet.628Sheet.557Sheet.630Sheet.652Sheet.634Sheet.517Sheet.516Sheet.416Sheet.406Sheet.407Sheet.408Sheet.405Sheet.653Sheet.524Sheet.525Sheet.526Sheet.527ADCADCADCPWMPWMPWM3-phase BLDC3-Phase BLDC3-Phase BLDC 2-phase Stepping Motor2-Phase Stepping Motor2-Phase Stepping MotorSheet.126Sheet.127Sheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4JP149JP149JP149AC Power SourceSheet.10Alternating CurrentSheet.12Sheet.13Diode.316Sheet.15Sheet.16Sheet.17Sheet.55Sheet.56Sheet.57Sheet.58Sheet.59Sheet.60Sheet.61Sheet.62Sheet.63Sheet.64Sheet.65DiodeSheet.67Sheet.68Sheet.69Transformer Inductor Coreless (Air conductor)Sheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75Sheet.76Sheet.77Sheet.78Sheet.79Capacitor Non-polarizedSheet.81Sheet.82Sheet.83Sheet.84Sheet.85Isolated AC/DC 1Isolated AC/DCIsolated AC/DCResistor - FixedNon-Renesas ComponentSynchronous RectifierSynchronous RectifierSynchronous RectifierBoard.317TransformerLine.841Inductor Air Core.509Sheet.132Sheet.133Sheet.134Sheet.135Sheet.136Sheet.137Sheet.138Sheet.139Sheet.140Line.29Inductor Air Core.212Sheet.143Sheet.144Sheet.145Sheet.146Sheet.147Sheet.148Sheet.149Sheet.150Sheet.151Sheet.152Sheet.159Diode.184Sheet.185Sheet.186Sheet.187Capacitor Non-polarized .188Sheet.189Sheet.190Sheet.191Sheet.192Sheet.193Sheet.194Connector 1.164Connector 1.164.196Connector 1.164.197Connector 1.164.198Connector 1.164.199Power BlockPower BlockPower BlockSystem Control BoardSystem Control BoardSystem Control BoardSheet.344Resistor - Fixed.340Chassis GroundSheet.342Sheet.343Sheet.345Resistor - Fixed.340Chassis GroundSheet.348Sheet.349Sheet.350Resistor - Fixed.340Chassis GroundSheet.353Sheet.354Motor.355Sheet.356Sheet.357MMResistor - Fixed.360Sheet.368Sheet.369Sheet.370Sheet.372Sheet.373Sheet.378Sheet.380Sheet.381Sheet.383Sheet.384Sheet.385Sheet.386Sheet.387Sheet.394Sheet.395Sheet.396Sheet.397Sheet.398Sheet.399Sheet.400Sheet.401Sheet.404Sheet.413Sheet.417100V~200V100V~200V100V~200VTransformerTransformerTransformerSheet.424Isolated AC/DC 2Isolated AC/DCIsolated AC/DCNon-Renesas Component.427Board.429Transformer.430Line.841Inductor Air Core.509Sheet.433Sheet.434Sheet.435Sheet.436Sheet.437Sheet.438Sheet.439Sheet.440Sheet.441Line.29Inductor Air Core.212Sheet.444Sheet.445Sheet.446Sheet.447Sheet.448Sheet.449Sheet.450Sheet.451Sheet.452 TransformerTransformerTransformerSheet.454Sheet.455Sheet.45824V <4A24V <4A24V <4A5V <80mA5V <80mA5V <80mASheet.461Sheet.463Sheet.464This design supports 2 motor systems, 3-phase BLDC, 2-phase Stepping MotorThis design supports 2 motor systems: 3-Phase BLDC 2-Phase St...This design supports 2 motor systems:· 3-Phase BLDC· 2-Phase Stepping MotorSheet.466Sheet.467 4 444Sheet.470Connector 1.164.471Connector 1.164.472Connector 1.164.475Connector 1.164.476Resistor - Fixed.477Sheet.478Sheet.479Sheet.480Sheet.481Sheet.482Sheet.483Connector 1.484Connector 1.485Sheet.486Connector 1.164.487Connector 1.164.488 ResolverResolverResolverSheet.4925V <100mA5V <100mA5V <100mASheet.495Sheet.496Sheet.497 4 444Sheet.500Motor.502Sheet.503Sheet.504MMRDC-IC* 1RDC-IC*RDC-IC*Sheet.506Sheet.507Sheet.509 ResolverResolverResolverSheet.513Sheet.514Sheet.515Sheet.521Connector 1.164.523TimerTimerTimerSheet.613To MCUTo MCUTo MCU 6666Sheet.626Sheet.627Connector 1.164.629Sheet.635Connector 1.164.636Sheet.637Sheet.638 2 222Sheet.641 2 222Sheet.644 2 222Sheet.647Connector 1.164.648Connector 1.164.64924V24V24VSheet.656* RDC: Resolver Digital Converter ** Necessary for Decay Control* RDC: Resolver Digital Converter ** Necessary for Decay Cont...* RDC: Resolver Digital Converter** Necessary for Decay ControlSheet.660Sheet.661Sheet.662Sheet.663Sheet.664Sheet.665MCU 2MCUMCU SCISCISCIPWMPWMPWMADCADCADCTimerTimerTimerSheet.666MCU 1MCUMCUSCISCISCISheet.667Smart Gate DriverSmart Gate DriverSmart Gate DriverGate DriverGate DriverGate DriverCurrent Sensing Amp.Current Sensing Amp.Current Sensing Amp. LDOLDOLDOOp Amp High Common Input**Op Amp High Common Input**Op AmpHigh Common Input**Op Amp High Common Input**Op Amp High Common Input**Op AmpHigh Common Input**RDC-IC* 2RDC-IC*RDC-IC*GreenPAK 1GreenPAKGreenPAKGreenPAK 2GreenPAKGreenPAKBuck RegulatorBuck RegulatorBuck RegulatorSheet.456Connector ArrowSheet.755Connector 1.756Notched ArrowSheet.765MOSFETMOSFETMOSFETSheet.714N-Channel MOSFET.575Sheet.716Sheet.717Sheet.718Sheet.719Sheet.720Sheet.721Sheet.722Sheet.723Sheet.724Sheet.725Sheet.726Sheet.727Sheet.728Sheet.729Connect.50Sheet.731Sheet.732Sheet.733N-Channel MOSFET.235Sheet.735Sheet.736Sheet.737Sheet.738Sheet.739Sheet.740Sheet.741Sheet.742Sheet.743Sheet.744Sheet.745Sheet.746Sheet.747Sheet.748Connect.50Sheet.750Sheet.751Sheet.752Sheet.766MOSFETMOSFETMOSFETSheet.675N-Channel MOSFET.575Sheet.677Sheet.678Sheet.679Sheet.680Sheet.681Sheet.682Sheet.683Sheet.684Sheet.685Sheet.686Sheet.687Sheet.688Sheet.689Sheet.690Connect.50Sheet.692Sheet.693Sheet.694N-Channel MOSFET.235Sheet.696Sheet.697Sheet.698Sheet.699Sheet.700Sheet.701Sheet.702Sheet.703Sheet.704Sheet.705Sheet.706Sheet.707Sheet.708Sheet.709Connect.50Sheet.711Sheet.712Sheet.713Sheet.767MOSFETMOSFETMOSFETSheet.674N-Channel MOSFET.575Sheet.576Sheet.577Sheet.578Sheet.579Sheet.580Sheet.581Sheet.582Sheet.583Sheet.584Sheet.585Sheet.586Sheet.587Sheet.588Sheet.589Connect.50Sheet.591Sheet.592Sheet.593N-Channel MOSFET.235Sheet.595Sheet.596Sheet.597Sheet.598Sheet.599Sheet.600Sheet.601Sheet.602Sheet.603Sheet.604Sheet.605Sheet.606Sheet.607Sheet.608Connect.50Sheet.610Sheet.611Sheet.612
Exiting Interactive Block Diagram