概要
ルネサスのCPX3評価キットJ80D1は、直流(DC)電力線向けの電力線通信(PLC)評価キットであり、R9A06G037 PLCモデムICを用いたソフトウェア開発やシステム評価を行うことができます。 本評価キットは音声通信ソリューションに対応しています。 PLC通信の評価には、本キットが2台以上必要です。
特長
- 対応MCUおよびPLCモデムIC:
- MCUグループ:RX651
- 搭載MCU型番:R5F56519ADFP
- PLCモデムIC:R9A06G037
- 搭載PLCモデムIC型番:R9A06G037
- ボード構成:本キットは、アナログフロントエンド(AFE)、制御用マイコン、PLCモデムICを含む、DC電力線通信に必要な回路構成一式を備えています。
- 本キットは以下の4つのボードで構成されます:
- PLCボード:PLCモデムIC(R9A06G037)およびAFEデバイス(ISL15110)
- RX651 MCUボード:制御用マイコンボード(RX651)
- AUDIOボード:音声入出力ボード
- 電源フィルタボード:電源供給側およびDC電源ライン用のPLC信号除去フィルタ
- 本体外形寸法:
- PLCボード、RX651ボード、およびAUDIOボード:135mm x 70mm x 32mm
- 電源フィルタボード:40mm x 70mm x 35mm
- 対応規格・周波数:
- 35.9375kHz - 90.625kHz
- 98.4375kHz - 121.875kHz
- 154.6875kHz - 403.125kHz
- 154.6875kHz - 487.5kHz
- 電力線電圧(DC):16V~48V
- 電源から通信ライン(DC電力線)へのライン給電
- DC16~48V、0.5A以上推奨
- AUDIOボードへの給電は含まない
- ACアダプタによる外部給電(DC電力線)
- DC16~48V、1A以上推奨
サンプル&ご購入
RTK0EE0007D01001BJ
アクティブ| Pb (Lead) Free: | No |
拡張ハードウェア
48V以上のACおよびDC用のCPX3評価キット(RX631を搭載したJ70D1)
電力線通信 モデムLSI R9A06G037 に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための 交流(AC)電力線用の電力線通信評価キットです。 本製品は、AC電力線線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用MCU を含むトータルなボード構成になっています。
制御用MCU(RX631)には、SimpleMAC GUI(PHY 性能評価ツール)対応のファームウェアが書かれており、PC からSimpleMAC GUI を使用してPLC モデムLSI R9A06G037 を制御します。 (PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)
日本国内でのご利用は、 続きを読む
CPX3評価キット DC 48V 以下(J80D2:RL78/G13搭載)
本評価キットは直流(DC)電力線向けの電力線通信(PLC)評価キットであり、R9A06G037 PLCモデムICを用いたソフトウェア開発およびシステム評価を行うことができます。 PLC通信の評価には、本キットが2台以上必要です。
CPX3評価キット AC電源および DC 48V 以上(J70D2:RX631)
PLC モデムLSI R9A06G037 に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための 評価キットです。特別搬送式デジタル伝送装置として型式指定(技術適合)を受けているため、電波法施行規則第四十四条第一項における電力線搬送通信設備として使用可能です。(総務省指定 第AH-16008 号 型式:RTK0EE0003D02001BJ)
(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)
マイコン(RX631)には、SimpleMAC(PHY 評価ツール)対応のファームウェアが書かれており、PC からSimpleMAC GUI を使用してPLC モデムLSI... 続きを読む