メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 2.7V to 5.5V operating input range
  • 3A output current
  • Output adjustable from 0.6V
  • 100% duty cycle in dropout
  • 77mΩ and 42mΩ internal power MOSFET switches
  • High switching frequency (1.5MHz)
  • EN for power sequencing
  • Internal soft-start
  • Cycle-by-cycle overcurrent protection (7 times)
  • OCP and SCP with hiccup mode
  • Input undervoltage lockout (UVLO)
  • Over-temperature protection
  • Small TSOT23-6 package

説明

The RAA808013 is a SOT23-6 single-channel DC/DC synchronous buck regulator. To cover 2.7V ~ 5.5V input rail and 3A loading applications, the regulator requires a high switching frequency to minimize inductor size, improve transient response performance, and improve light-load efficiency. The regulator is designed with constant on-time (COT) IP to improve transient response performance and pulse-frequency modulation (PFM) to improve light load efficiency. Simplify the BOM number without compensation. The RAA808013 is available in a 6-pin 2.9mm x 2.8mm SOT23-6 package.

パラメータ

属性値
Topology [Rail 1]Buck
Outputs (#)1
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)2.7
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.6
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5
Output Current (Max) [Rail 1] (A)3
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)1500 - 1500
Control TypeCOT
Peak Efficiency (%)95
IQ [Rail 1] (µA)52
SYNCH CapabilityNo
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Simulation Model AvailableiSim

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TSOT2.9 x 1.6 x 0.8761

アプリケーション・ブロック図

The handheld analog gaming console block diagram features a modern ForgeFPGA architecture, flexible power consumption control and low standby power.
携帯型アナログゲーム機
ハードウェア精度でクラシックシステムをエミュレートし、入力遅延を最小限に抑えたアナログゲーム機。
Interactive block diagram of the 3-phase AC motor with a soft start features an MCU, HVPAK and optional bus interfaces.
三相ACモータのソフトスタート
位相カットのソフトスタータは、三相ACモータをスムーズに立ち上げ、リレーバイパスにより配線を簡素化します。
Power Sequencer & I/O Expander for Printers (PPC/MFP) Block Diagram
プリンタ (PPC/MFP) 用パワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ
高性能PPC/MFPプリンタ用のMCUベースのパワーシーケンサ & I/Oエキスパンダ。
Full HD display HMI platform block diagram leverages an MPU-based architecture with Full HD display, camera, audio, Ethernet, CAN, USB, and flexible HMI expansion interfaces.
ハイエンドの機能豊富なHMIプラットフォーム
ディスプレイ解像度、オーディオ、スピーカなどの豊富な機能をサポートする柔軟なHMIプラットフォーム。
High-End Controller for Predictive Maintenance Block Diagram
家電および産業システム向けのe-AI対応GUIコントローラ
e-AI対応HMIコントローラは、AIによるスマート制御、予知保全、豊富な接続性を提供。
High-Speed 5G to Wi-Fi Converter for CPE Block Diagram
CPE用高速5G-Wi-Fiコンバータ
デュアルバンド 4T4R Wi-Fi 6 で 5G を Wi-Fi に変換し、5G ルーターや効率的なネットワーキングに最適です。
High Performance Power Solution for MPUs Block Diagram
MPU向けの高性能パワープラットフォーム
このプラットフォームは、RZ/T2MおよびRZ/N2L MPU用のシンプルで低コストのパワーツリーを提供します。
400ZR optical module block diagram featuring an MCU, DSP, power management, silicon photonics, and optical signal conditioning for high-speed optical communication.
400ZR光モジュール
コンパクトな400ZRモジュールにより、DCIリンク経由の400Gbイーサネット伝送を最適化し、高性能と低消費電力を実現します。
Wi-Fi-connected eetail scale block diagram features ready-to-use Wi-Fi 6 mPCIe board and SMARC SoM, and operates on a single 3.3V power supply.
Wi-Fi接続小売市場用はかり
Wi-Fi接続小売市場用はかりは、迅速な取引、安定した接続、コンパクトなデザイン、効率的な電力消費を実現します。

その他アプリケーション

  • Low-voltage, high-density power system
  • Point-of-load regulation for high-performance DSPs, FPGAs, ASICs, and microprocessors
  • Broadband, networking, and optical
  • Communications infrastructure
  • Portable instruments and battery-powered devices
  • Solid-state drives (SSD)
  • Industrial and medical equipment
  • Gaming, DTV, and set-top boxes

適用されたフィルター