メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

この産業用CANセンサネットワークは、メイン監視ボードと温湿度、気流、および空気質センサを備えた複数のドーターボードを特徴とします。センサボードは、スモールフォームファクタのRA2L1マイクロコントローラとCANモジュールを内蔵したArm® Cortex-M23®プロセッサを使用し、高性能と安定性を備えた700V AC/DC降圧レギュレータで駆動されます。このレギュレータは連続PFMと低ピーク電流に対応し、可聴域のノイズがなく低EMIを特徴とします。センサボードは、絶縁型トランシーバを使用して、センサ側とモニタの間の安全性を維持します。このトータルデザインは、CANネットワークの試作の出発点として容易に利用できます。

特長

  • 絶縁型トランシーバを備えたCANネットワークは、安定な通信インタフェースを提供
  • 可聴域のノイズがなく、センサドーターカードからの低EMI
  • 屋内空気質、気流、温湿度の3種類のセンサから選択可能

使用製品

サンプル&ご購入

TW007 RA4M1 Monitor Board

TW007-INDCANPOCZ

アクティブ

アプリケーション・ブロック図

Industrial CAN Sensor Network Block Diagram
産業用CANセンサネットワーク
Arm Cortex-M23 MCUを搭載した産業用CANネットワークは、信頼性と安全性に優れた通信と安定なパフォーマンスを提供します。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。