概要
EK-RA2L1評価キットは、RA2L1 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package (FSP)および e2 studio IDE を用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。
本キットには、EK-RA2L1 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA2L1 ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(ソースコードは、EK-RA2L1 Example Project Bundleをご参照ください)。
- 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J10) を介してEK-RA2L1 ボードの電源を入れます。 白色の電源 LED が点灯します。
- クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、青色のユーザ LED が点滅し始めます。
- クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA2L1 クイックスタートガイドを参照してください。
組込みアプリケーションを開発する
- クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA2L1 クイックスタートガイドを参照してください。
- 他のサンプルプロジェクトから開始する(Example Project Bundleに含まれます) — 多数のサンプルプロジェクトから選択し、RA2L1 MCUグループのさまざまな周辺機能について学習できます。 これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点として活用できます。
カスタムハードウェアを構築する
- 機能プロトタイプの構築を始める — EK-RA2L1ボードを使用し、豊富なエコシステム拡張モジュールを組み合わせて利用できます。
- カスタムハードウェアを構築する — EK-RA2L1 Design Packageで提供される設計・製造情報を参照して、カスタムハードウェアを開発できます。
特長
- MCUピンへの直接アクセス(ネイティブピンアクセス)
- R7FA2L1AB2DFP MCU搭載
- 48MHz、Arm Cortex®-M23 コア
- 256KB コードフラッシュ、32KB SRAM
- 100ピンLQFP(14mm × 14mm × 1.7mm、0.5mmピッチ)
- 試作に適したオスヘッダを介して、MCUピンに直接アクセス可能
- MCU電流測定ポイントを搭載
- エコシステムおよびシステム制御アクセス
- 複数の5V入力電源に対応
- USB (デバッグ)
- 外部電源
- SEGGER J-LinkTMオンボードプログラマ/デバッガ
- デバッグモード
- デバッグ オンボード (SWD) – J-Link
- デバッグ アウト (SWD) – J-Link
- デバッグ イン (ETM、SWD、JTAG) – J-Link、Arm® Keil® ULINK™、IAR I-jet™、ルネサスE2/E2 Liteなど
- ユーザLEDとボタン
- ユーザLED x 3(赤、青、緑)
- 電源入力を示す白色LED
- デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
- ユーザボタン x 2
- リセットボタン x 1
- 主要な5種類のエコシステム拡張に対応
- MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
- SparkFun® Qwiic® コネクタ
- SeeedGrove® コネクタ x 2 (I2C およびアナログ)
- Digilent Pmod™ ×2 (SPI および UART)
- Arduino®(Uno R3)コネクタ
- MCUブート設定
- 複数の5V入力電源に対応
スタートガイド
すぐに利用できるソリューションを見る
サンプル&ご購入
Evaluation Kit for RA2L1 MCU Group
| Description: | Evaluation Kit for RA2L1 MCU Group |
| HTS (US): | 8471.50.0150 |
| ECCN (US): | 3A991.a.2 |
| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | No |
| Assembly Location: | UNITED KINGDOM |
拡張ハードウェア
RA2A1 MCU グループ評価キット
EK-RA2A1 評価キットを使用すると、RA2A1グループMCUの機能を容易に 評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA2A1ボードには、クイックスタートサンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(サンプルプロジェクトはExample Project Bundleに含まれています)。
- 5V電源に接続されたMicro USB デバイス... 続きを読む
RA2L1搭載静電容量タッチ評価システム
RA2L1搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。
製品構成
- RA2L1搭載CPUボード
- タッチアプリケーションボード
- 自己容量方式評価ボード 静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダ、ホイールを搭載
関連情報
- 統合開発環境 e2 studio
- 静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
- クイックスタートガイド
- 取扱説明書
- 回路図、パターン図
RA2E1 MCUグループ評価キット
EK-RA2E1評価キットは、RA2E1 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)およびe2studio IDEを用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。 本キットにはEK-RA2E1 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA2E1ボードには... 続きを読む
RA2E2 MCUグループ評価キット
EK-RA2E2評価キットは、RA2E2 MCUグループの機能を容易に評価できるほか、ルネサスのFlexible Software Package(FSP)およびe2 studio IDEを用いた組み込みシステムアプリケーション開発を行えます。 充実したオンボード機能に加え、一般的なエコシステム拡張ボード(アドオン)を組み合わせることで、アイデアを迅速に形にできます。 本キットにはEK-RA2E2 v1ボードおよびmicro-USBデバイスケーブル(Type-Aオス-micro-Bオス)が含まれています。
はじめに
クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する
- EK-RA2E2ボードには... 続きを読む
ビデオ&トレーニング
Kickstart IoT and embedded systems development using Renesas EK-RA2E1 and EK-RA2L1, Evaluation Kits for RA2E1 and RA2L1 MCU Groups. Familiarize yourself with the kit architecture, key features, quick start example project and many useful resources to begin innovating quickly.
その他のビデオ
ニュース&ブログ
サポート
サポートコミュニティ
- Renesas R7FA2L1ABのデバッグ接続に関する問題について
はじめまして、奈須と申します。 私は現在、Renesas R7FA2L1ABデバイスの搭載されたEK-RA2L1を使用しデバッグを行っておりましたが デ ...
2024年6月16日 - Low-Power Flash Driver (r_flash_lp)の使い方について
... を使用するにあたり、資料R11UM0146EU0100 Revision 1.00とサンプルプログラムEK-RA2L1 Example Project Bundle(r20an0598eu0127-ek-ra2l1-exampleprojects.zip)を見ています。 この資料470ページか ...
2023年7月27日 - Renesas R7FA2L1ABのデバッグ接続に関する問題について
はじめまして、奈須と申します。 私は現在、Renesas R7FA2L1ABデバイスの搭載されたEK-RA2L1を使用しデバッグを行っておりましたが デ ...
2024年6月16日