概要
説明
産業機械、医療用モニタ、HVACシステムなどのシステムにおいて、測定基準を同時にモニタリングする必要性は、オペレータが視覚的に素早く洞察を得るために非常に重要です。 デュアルゲージを備えた高度なシステムとダッシュボードは、リアルタイムの視覚化を可能にし、オペレータが情報に基づいた意思決定を効率的に行えるようにします。
このデュアルニードルゲージシステムは、複数の値の表示を簡素化し、主要な測定基準とデータを即座に視覚的に表示します。 広い入力電圧範囲と広く使用されている産業用インタフェースとの互換性をサポートするこの柔軟なシステムは、様々な産業用アプリケーションにシームレスに統合され、正確なアナログゲージの読み取り値を提供します。
このシステムのメリット:
- アナログゲージは、連続的で即時性があり、読みやすい視覚表示を提供
- 多機能コンポーネントは、高性能を維持しながら部品点数を削減
- 業界で最もエネルギ効率に優れた低消費電力MCUは、幅広いシリアル通信インタフェースとの互換性を保証
- HVPAKは、ミックスドシグナルロジックと高電圧Hブリッジ機能を組み合わせ、熱効率が高くコンパクトなICで、異なるPWM周波数とデューティサイクルでゲージのステッピングモータを駆動する能力を可能に
- RS-485/422トランシーバは、高いEFTおよびESD保護を提供し、ノイズの多い環境や長距離での信頼性の高い動作を保証
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MCU
製品
HVPAK
製品
リファレンス・デザイン
ドキュメント
HVPAK
製品
リファレンス・デザイン
ドキュメント
DC/DC Buck Converter
製品
RS-485
製品
RS-232
製品
Exiting Interactive Block Diagram