概要
説明
消費者がより直感的でハンズフリーな操作方法を求めるようになっている中、エッジデバイス用音声ユーザインタフェース(VUI)により、ユーザはリモコンやスマートフォンを使わずにテレビ、スピーカ、スマート家電などのシステムを操作することができます。 このプラットフォームは、RAファミリの32ビットMCUをベースとしたVUIデザインを提供します。 Renesas Ready Partner Network内のVUIシステムの基盤として機能する汎用的な設計で、ネットワーク接続を必要とせず、音声認識のためのローカルエンドポイント推論をサポートします。
このシステムのメリット:
- 強力なMCUにより、ローカルエンドポイント推論が可能になり、ネットワーク接続なしで音声認識を実現します。
- 低消費電力のArm® Cortex®-M33 MCUは、エネルギ効率の高い動作を保証し、バッテリ駆動のデバイスに最適です。
- 最大2本のデジタルマイクと2本のアナログマイクに対応。
- 様々なオーディオ環境に柔軟に統合できるよう、複数のマイクタイプに対応。
- 外付けQSPIフラッシュは、ボイスサンプルとライブラリデータのストレージとなります。
- 通信インタフェースには、Pmod™インタフェース(Type-2A/3A/6A)、USB Type-C、Micro-Bが含まれます。
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
https://labonthecloud.renesas.com/free-pass/Voice-Recognition-Solutions/29
LDO
製品
Op Amp
製品
MCU
製品
Op Amp
製品
QSPI
製品
Exiting Interactive Block Diagram