概要
説明
ファーネスは、空気を加熱し、ダクトを通して所定の空間の温度を維持するため、あらゆる住居や建物において重要な暖房機器です。 スマートホームエコシステムを採用する家庭が増えるにつれ、スマートデバイスを通じて遠隔操作や監視が可能なHVACシステムなどのコネクテッド家電の需要が高まっています。 これにより、エネルギ効率が向上し、暖房スケジュールを最適化し、個々の好みや使用ケースに合わせてカスタマイズできるため、ユーザエクスペリエンスを向上させます。
このシステムは、A/D変換を搭載した高性能MCUを備えており、正確なセンシングと制御を保証します。 内蔵の機能安全ハードウェアにより、MCUはIEC/UL 60730安全規格を満たし、住宅環境での安全で信頼性の高い動作を保証します。 さらに、効率的な電源管理とWi-Fi接続により、シームレスな遠隔監視と制御を実現し、最新のHVACシステムにスマートな接続性能を提供します。
このシステムのメリット:
- 12ビットA/D変換を備えた高集積32ビットMCUにより、精度の向上とコンパクトな制御を実現
- 電源と信号の絶縁は、システムの安全性と信頼性を高め、電気ノイズを低減し、RS-485信号の整合性とノイズ耐性を改善すると同時に、通信ロジックと制御ロジック間の柔軟な電源ドメインが可能
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MCU
製品
ボード&キット
Buck Regulator
製品
LDO
製品
RS-485 Transceiver
製品
Wi-Fi
製品
ボード&キット
Photocoupler
製品
ドキュメント
Photocoupler
製品
ドキュメント
Photocoupler
製品
ドキュメント
Exiting Interactive Block Diagram