メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RA2L1 MCU を搭載した、音声ユーザ・インタフェース(VUI)のハードウェアプラットフォームです。

使いやすさに重きを置いたこのソリューションは、32ビットMCUのRAファミリ をベースにしています。このハードウェアプラットフォームは、ルネサスがRenesas Ready Partner Network 内で提供するすべてのVUIパートナ対応ソリューションに使用できます。豊富なコーディング経験や社内に専門知識がなくとも、このシンプルな音声ユーザーリファレンスキットを使って簡単にシステム開発が可能です。

このハードウェアプラットフォームとRenesas Ready Partner Networkを活用して、お客様の音声認識アプリケーションを早速構築しましょう。

特長

  • ハードウェアの特長
    • わずか10x10mmに収まる、RA2L1搭載のコンパクトなVUIソリューションです。
    • ローカル音声認識アルゴリズムでネットワーク接続は不要です。
    • マイクは代替入力のオプションとして、デジタルマイクとアナログマイク両方を備えています。
    • 外部QSPIフラッシュメモリにより、音声サンプルやライブラリのストレージ拡張が可能です。
  • パートナ提供によるソリューション機能
    • Cyberon社製DSpotter のサポート機能:
      • 世界中の言語をサポート:40以上の言語に対応。
      • 音声タグ機能により、ユーザの音声を録音する事でコマンドを変更できるようにします。
      • 応答確認の音声応答機能をサポートする事で、ユーザエクスペリエンスを向上させます。
      • DSMTツール:ウェイクワードやコマンドのカスタマイズ、パフォーマンスチューニングやテストをサポート。事前にVUIに関する知識は必要ありません。
  • 低BOMコストと小さな基盤サイズです。 最小要件は、MCU、DMIC 1つと、電源だけ!

使用製品

サンプル&ご購入

RA2L1 音声ユーザデモキット - 前面

TW001-VUIA2L1POCZ

アクティブ
Key Features:Low MHz Consumption
MCU/MPU:RA2L1 (Arm C23, MHz, 256KB/32KB/8KB, 48LQFP)
Additional Features:1xDMIC, 2xAMIC, USB-C/B, UART, DAC AUDIO OUT, 2xOP-AMP, J-Link Segger

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RA6E1音声ユーザデモキット

RA6E1 MCUを搭載した、使いやすい音声ユーザインタフェース(VUI)ソリューション向けハードウェアプラットフォームです。

本VUIパートナソリューションは、 32ビットMCUのRAファミリをベースとしています。 本ハードウェアプラットフォームは、 Renesas Ready Partner Networkが提供するすべてのVUIパートナソリューションで共通して使用されています。 シンプルな音声コマンドインタフェースにより、高度なコーディング経験や社内の専門知識がなくてもシステムを簡単に制御できます。

本ハードウェアプラットフォームとRenesas Ready Partner... 続きを読む

RA4E1音声ユーザデモキット

RA4E1 MCUを搭載した、使いやすい音声ユーザインタフェース(VUI)ソリューション向けハードウェアプラットフォームです。

本VUIパートナソリューションは、 32ビットMCUのRAファミリをベースとしています。 本ハードウェアプラットフォームは、 Renesas Ready Partner Networkが提供するすべてのVUIパートナソリューションで共通して使用されています。 シンプルな音声コマンドインタフェースにより、高度なコーディング経験や社内の専門知識がなくてもシステムを簡単に制御できます。

本ハードウェアプラットフォームとRenesas Ready Partner... 続きを読む

アプリケーション・ブロック図

Edge Voice User Interface (VUI) Block Diagram
エッジデバイス用音声ユーザインタフェース (VUI)
RA MCUによる音声制御は、スマートデバイスに効率的でネットワークフリーの音声認識を提供します。

ビデオ&トレーニング

リソース

サポート

ナレッジベース

  1. キットに含まれているものは何ですか?その他に準備すべきものはありますか?

    ... cortex-m-mcus/tw001-vuia4e1pocz-ra4e1-voice-user-reference-kitRA2L1音声ユーザリファレンスキット(TW001-VUIA2L1POCZ):https://www.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/tw001-vuia2l1pocz ...

    2024年7月26日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。