メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • CortexM0+、16MHz
  • 1Mbit搭載フラッシュ
  • 64KB RAM
  • 160KB ROM
  • 12KB OTP
  • レシーバ消費電流:2.7mA(VBAT = 3V時)
  • トランスミッタ消費電流:2.6 mA TX@ 0dBm(VBAT = 3V時)
  • スリープ電流:1.7μA(全64KB RAM保持時)
  • 無線プログラマブルRF送信電力:-18~+3dBm
  • レシーバ感度:-92.5dBm
  • 3チャンネル直角デコーダへのインタフェース
  • チャネル10ビットA/Dコンバータ
  • PWM付き汎用タイマ2個
  • GPIO×9、SPI、UART×2、1線式UART、I2C
  • 動作範囲:1.8V~3.6V、突入電流管理機能付き(バッテリ寿命延長)

説明

DA14535MODは、最も低消費電力で低価格の完全内蔵型Bluetooth® Low Energy v5.3モジュールで、世界的に認証されており、製品をスマートフォンにワイヤレス接続し、迅速かつ簡単に試運転/制御/アラート/データ収集を行うための高速アップグレードプロジェクトなど、さまざまなアプリケーションに最適です。 DA14535MODは、市場で採用されているDA14531MODとピンコンパチブルで機能的にも同等です。両モジュールともCortex-M0+を利用し、クロックは16MHz、オンダイRAM、ROM、OTPは1Mbitフラッシュ、32MHz水晶振動子、パワーインダクタ、RFマッチング、プリントアンテナを内蔵しています。 DA14535MODは、以下の主な機能でDA14531MODとは異なります。

  • 最大+3dBmの送信出力
  • 64kb RAM、160kb ROM、12kb OTP
  • BT5.3に準拠
  • ホストMCUベースの動作のための2線式UARTサポート*

*この機能は、工場出荷時にフラッシュにセカンダリブートローダーを書き込むことでサポートされています。 ホストMCUも存在するアプリケーションでは、この機能により、ホストMCUのメモリを使用して、BLE Data pump用のDA14535MODコードを保存し、ダウンロードすることができます。 そのため、最終製品の生産テスト中にDA14535MODへの再プログラミングを不要とすることができます。

パラメータ

属性値
Wireless StandardBLE 5.3 Core specification
Proprietary 2G4 protocolNo
CPUM0+
Flash Memory (KB)128
ROM (KB)160
Memory Size (OTP) (KB)12
RAM (KB)64
GPIOs (#)9
Vcc (V)1.8-3.6
Integrated DCDCBuck
Integrated Battery ChargerNo
External Rails and Load CapacityNone
Tx Current (mA)2.6
Rx current (mA)2.7
Output Power Range (dBm)-19.5 - 4
Sensitivity (dBm) (dBm)-92.5
Clock Rate (MHz)16
Flexible System ClockYes
Execute from FLASHNo
Hardware Crypto EngineYes
QSPI Interface (#)0
SPI (#)1
I2C (#)1
UART (#)2
ADC10-bit x 4-ch
USB Ports (#)0
LE Data Length ExtensionsSupported
2MbpsNot Supported
LE Coded PHY (Long Range)Not Supported
Extended AdvertisingNot Supported
Periodic AdvertisingNot Supported
AoANot Supported
AoDNot Supported
GATT CachingNot Supported
Bluetooth® MeshNot Supported
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
MODULE12.5 x 14.5 x 2.8161.5

製品比較

DA14535MODDA14531MODDA14535
Pkg. Dimensions (mm)12.5 x 14.5 x 2.812.5 x 14.5 x 2.82.2 x 3 x 0.65
Pkg. TypeMODULEMODULEFCGQFN
Wireless StandardBLE 5.3 Core specificationBLE 5.1 Core specificationBluetooth LE 5.3 Core specification
RAM (KB)644864
Integrated DCDCBuckIntegrated Buck DC-DC converterIntegrated Buck/Boost DC-DC converter

アプリケーション・ブロック図

Essential thermostat with core functionality block diagram features an MCU, wireless connectivity, NFC reader, and relay control.
ミッドレンジのサーモスタット
Wi-Fi対応、内蔵センサ、スマートホーム連携機能を備えたミドルレンジのサーモスタットで、快適性と効率性を向上させます。
Interactive block diagram of the touch remote controller features capacitive touch MCU and Bluetooth for smart home control.
静電容量式タッチリモコン
タッチジェスチャとBluetoothでスマートホームをコントロールできる、ボタンのない洗練されたリモコン。
Cost-Effective Bluetooth-Enabled BGM Block Diagram
血糖測定器(BGM)
ルネサスのBGMは、シームレスな接続を可能にするBluetooth LEまたはNFC(オプション)を搭載し、費用対効果の高いコンパクトな血糖測定器を提供します。
48V/3kW Motor Control for 2/3 Wheelers Block Diagram
48V/3kW 2/3 輪車用モータ制御
48V/3kWのモータ制御システムは、スケーラブルなインバータ設計、位相過電流障害検出、ASIL-B安全性を特長としています。
Advanced Automotive Domain Controller (AADC) Block Diagram
アドバンスト オートモーティブ ドメインコントローラ (AADC) システム
アドバンスト オートモーティブ ドメインコントローラは、よりスマートでコネクテッドな車両のための主要システムを統合しています。
Continuous glucose monitor (CGM) block diagram features modular design with detachable sensor mechanics and electronics, rechargeable battery, and precision technology.
持続血糖モニタ (CGM)
着脱式センサを備えた持続血糖モニタ、充電式バッテリ、最適な血糖管理のための精密技術。

その他アプリケーション

  • 製品をBluetooth LEにアップグレードするための、迅速で簡単な「ボルトオン」(スマートフォンのアプリケーションコントロールが可能)
  • 使い捨て用途
  • ビーコン
  • 近接タグとトラッカー
  • 無線センサノード
  • フィットネストラッカー
  • コンシューマーヘルスケア
  • スマートウォッチ
  • ヒューマンインタフェースデバイス(HID)
  • スタイラスペン
  • キーボード
  • マウスデバイス
  • トラックパッド
  • おもちゃ

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeADCApplicationFlash Memory (KB)GPIOs (#)Integrated DCDCOutput Power Range (dBm)Rx current (mA)Tx Current (mA)Temp. Range (°C)Country of Assembly
DA14535MOD-00F01002ActiveAvailable在庫ありMODULE1ku | $3.14416#Tape & Reel10-bit x 4-chAsset tracking, Beacons, Connected health, Disposables, RCU, ATLASlite, HID, IoT, Data pipes128KB9#Buck-19.5 - 42.7mA2.6mA-40 to +85°CTHAILAND
DA14535MOD-00F0100CActiveN/A在庫ありMODULE1ku | $3.59516#Tape & Reel10-bit x 4-chMedical, Beacons, Proximity tags & trackers, Disposables, ATLASlite, HID, IoT, Data pipes128KB9#Buck-19.5 - 42.7mA2.6mA-40 to +85°CTHAILAND

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits