メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

オペアンプ

オペアンプは、幅広いアナログ設計において正確なシグナルコンディショニングの基盤となります。 当社のCMOS技術を基盤とするオペアンプ製品は、低電圧動作、低消費電力、高入力インピーダンスに対応し、高精度センシングやシグナルチェーン用途に適しています。

当社のオペアンプ製品は、汎用製品から特定用途向けデバイスまで幅広く取り揃えており、車載用途向けに最適化されたオプションも含まれます。 主な特長には、高スルーレート、高出力電流、レールツーレール出力があり、計測、医療、通信、産業といった各種システムで求められる厳しい性能要求にも対応します。

多彩なパッケージ・オプションにより小型設計やセンサ近傍への配置が可能になるとともに、幅広い動作温度範囲によって過酷な環境下での使用にも対応します。 さらに、AEC-Q100に準拠した車載グレードのオペアンプは、安全性および信頼性が特に重要なシステムにおいても高い性能を安定して発揮します。

すべての製品を比較する

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。